DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE
Réf. article: 10.01.22.06990
Plaque avec fonction de scellement pour pince à couches
| Longueur L | 446 (mm) |
| Largeur B | 346 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Bande adhésive d'un côté |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| avec | Adhésif d'un côté |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur léger de surface |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 346 mm |
| B2 | 17,12 mm |
| H | 20 mm |
| L | 446 mm |
| L2 | 18 mm |
Documentation
Documentation