Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE

Osanro: 10.01.22.06990

Plate with sealing function for layer gripper

Length L446 (mm)
Width B346 (mm)
Height H20 (mm)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Measuring range [bar] bar
withAdhesive tape on one side
Utilization designLightweight layer gripper
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 346  mm
B2 17,12  mm
H 20  mm
L 446  mm
L2 18  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin