Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE

N° de artículo: 10.01.22.06990

Placa con función de sellado para la pinza de capas

Longitud L446 (mm)
Anchura B346 (mm)
Altura H20 (mm)
Función adicional plano aspiranteCinta adhesiva por una cara
Margen de medición [bar] bar
conCinta en un lado
Diseño de aplicaciónGarra ligeras para capas completas
Datos de diseño
Atributo Valor
B 346  mm
B2 17,12  mm
H 20  mm
L 446  mm
L2 18  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta