DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE
Onderdeelnr.: 10.01.22.06990
Plaat met afdichtfunctie voor lagengrijper
| Length L | 446 (mm) |
| Width B | 346 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
| Measuring range [bar] | bar |
| with | Plakband aan een zijde |
| Utilization design | Lightweight layer gripper |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 346 mm |
| B2 | 17,12 mm |
| H | 20 mm |
| L | 446 mm |
| L2 | 18 mm |
Documentatie
Documentatie