DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE
Numero articolo: 10.01.22.06990
Piastra con funzione di tenuta per pinza a strati
| Lunghezza L | 446 (mm) |
| Larghezza B | 346 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |
| Campo di misura [bar] | bar |
| con | Nastro da un lato |
| Design di utilizzo | Pinza di presa per strati leggero |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 346 mm |
| B2 | 17,12 mm |
| H | 20 mm |
| L | 446 mm |
| L2 | 18 mm |
Documentazione
Documentazione