DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE
Parça no.: 10.01.22.06990
Sızdırmazlık plakası
| Uzunluk L | 446 (mm) |
| Genişlik B | 346 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| ile | Bir tarafı yapışkan bant |
| İnşaat kullanımı | Hafif katman tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 346 mm |
| B2 | 17,12 mm |
| H | 20 mm |
| L | 446 mm |
| L2 | 18 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon