Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE

Część nr.: 10.01.22.06990

Plate with sealing function for layer gripper

Length L446 (mm)
Width B346 (mm)
Height H20 (mm)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Measuring range [bar] bar
withAdhesive tape on one side
Utilization designLightweight layer gripper
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 346  mm
B2 17,12  mm
H 20  mm
L 446  mm
L2 18  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka