Ejektormodule
- Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
- Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
- Integrierter Schalldämpfer
Pneumatische Vakuum-Erzeuger arbeiten nach dem Venturi-Prinzip
Druckluft wird in den Ejektor (A) eingeleitet
Durch die Querschnittsverengung der Treibdüse, der so genannten Venturi-Düse (B) wird die Druckluft beschleunigt. Der dynamische Druck steigt, gleichzeitig sinkt der statische Druck der Luft.
Nach Passieren der Treibdüse entspannt sich die beschleunigte Luft und ein Vakuum entsteht
Luft wird durch den Vakuum-Anschluss (D) in den Ejektor "gesaugt"
Die Druckluft tritt zusammen mit der "angesaugten" Luft durch den Schalldämpfer (C) aus dem Ejektor aus.
Vakuum-Erzeuger die nach dem Venturi-Prinzip arbeiten, eignen sich besonders bei sehr hohen Beschleunigungen
Einzelne Ansteuerung von Sauggreifern
Ejektoren in verschiedenen Ausführungen je nach Anwendung zur zentralen oder dezentralen Vakuum-Erzeugung
Verschiedene Leistungsklassen je nach Werkstück und Anwendung
Pneumatisch betrieben mit integrierter Vakuum-Erzeugung
Druckluft tritt durch Bohrungen im Vakuumsauger aus und wird somit stark beschleunigt
Durch Erhöhung der Geschwindigkeit sinkt der statische Druck und es entsteht ein Unterdruck (A) ("Bernoulli-Gleichung")
Die beschleunigte Luft tritt zur Seite aus (B); zwischen Schwebesauger und Werkstück entsteht ein "Luftpolster"
Mit Hilfe eines hohen Volumenstroms werden Leckagen kompensiert, so dass auch poröse Werkstücke gehandhabt und vereinzelt werden können
Der Bernoulli-Effekt ermöglicht eine berührungsarme Handhabung von Werkstücken
Schwebesauger arbeiten nach dem Bernoulli-Prinzip
Berührungsarme, schonende Handhabung von dünnen und empfindlichen Werkstücken dank des Bernoulli-Effekts
Sicheres Vereinzeln von dünnen, porösen Werkstücken
Pneumatisch betrieben mit integrierte Vakuum-Erzeugung
Beim Coanda-Prinzip wird Druckluft durch einen Ringspalt geführt und somit beschleunigt
Durch die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit kommt es zum sogenannten "Coanda-Effekt" in dem die austretende Luft einer konvexen Oberfläche folgt
Das Entlangströmen der Luft an der Oberfläche bewirkt ein Ansaugen ("Mitreißen") der Umgebungsluft
Hohes Saugvermögen und geringer Luftverbrauch (notwendiger Betriebsdruck 1 bis 5 bar) mit Hilfe des Coanda-Effekts
Große Kontaktfläche mit eng positionierten Saugöffnungen verhindert das Einsaugen oder Beschädigen des Werkstücks
Teilbelegung der Saugflächen möglich