Schmalz

Auswahl der Verteiler

Der Verteiler richtet sich nach dem verwendeten Schlauch-Durchmesser und nach der Anzahl der Sauggreifer.

Beispiel:
Der Schlauch VSL 8/6 hat einen Außendurchmesser von 8 mm und einen Innendurchmesser von 6 mm. Es werden sechs Sauggreifer verwendet.

Wir entscheiden uns für folgende Bauteile:

Steckverschraubungen STV-GE G1/4-AG 8 für den ausgewählten Schlauch VSL 8/6 mit Außendurchmesser 8 mm und Innendurchmesser 6 mm sowie Gewinde 1/4“ passend zum Innengewinde des Verteilers.

Steckverschraubung STV-GE G3/8-AG 8 passend zum Federstößel.

Verteiler VTR G3/8-IG 9xG1/4 mit einem Eingang (Gewinde 3/8“) und neun Ausgängen (Gewinde 1/4“).

Drei Verschlussschrauben VRS-SB G1/4-AG , um die drei offenen Abgänge zu verschließen.

Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.