Schmalz

Distributor Selection

The distributor has to match the used hose diameter and the number of suction cups.

Example:
The hose VSL 8/6 has an outside diameter of 8 mm and an internal diameter of 6 mm. Six suction cups are used.

For this example we choose:

Plug-in screw unions STV-GE G1/4-AG 8 for the hose VSL 8/6 with outside diameter 8 mm and internal diameter 6 mm as well as 1/4" thread matching the female thread of the distributor.

Plug-in screw union STV-GE G3/8-AG 8 fits the spring plunger.

Distributor VTR G3/8-IG 9xG1/4 with one input (3/8" thread) and nine outputs (1/4" thread).

Three sealing screws VRS-SB G1/4-AG to close the three open outputs.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.