Filetage G1 | G1/4"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 8 (mm) |
Matière | Laiton |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Diamètre extérieur D | 13.9 (mm) |
Longueur L | 17.8 (mm) |
Sélection des répartiteurs
Le répartiteur est sélectionné en fonction du diamètre du tuyau utilisé et du nombre de ventouses.
Exemple :
Le tuyau VSL 8/6 a un diamètre extérieur de 8 mm et un diamètre intérieur de 6 mm. Six ventouses sont utilisées.
Notre choix de composants :
Raccords filetés rapides STV-GE G1/4-AG 8 pour le tuyau sélectionné précédemment VSL 8/6 d'un diamètre extérieur de 8 mm et d'un diamètre intérieur de 6 mm, avec un filetage 1/4“ adapté au filetage intérieur du répartiteur.
Raccord fileté rapide STV-GE G3/8-AG 8 convient pour la tige élastique.
Répartiteur VTR G3/8-IG 9xG1/4 avec une entrée (filetage 3/8“) et neuf sorties (filetage1/4“).
Trois vis de fermeture VRS-SB G1/4-AG pour fermer les trois sorties ouvertes.