Schmalz

Distributor Selection

The distributor has to match the used hose diameter and the number of suction cups.

Example:
The hose VSL 8/6 has an outside diameter of 8 mm and an internal diameter of 6 mm. Six suction cups are used.

For this example we choose:

Plug-in screw unions STV-GE G1/4-AG 8 for the hose VSL 8/6 with outside diameter 8 mm and internal diameter 6 mm as well as 1/4" thread matching the female thread of the distributor.

Plug-in screw union STV-GE G3/8-AG 8 fits the spring plunger.

Distributor VTR G3/8-IG 9xG1/4 with one input (3/8" thread) and nine outputs (1/4" thread).

Three sealing screws VRS-SB G1/4-AG to close the three open outputs.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.