| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D | 13.9 (mm) |
| Lunghezza L | 17.8 (mm) |
Selezione dei distributori
La selezione del distributore si basa sul diametro del tubo utilizzato e sul numero delle ventose.
Esempio:
Il tubo flessibile VSL 8/6 ha un diametro esterno di 8 mm e un diametro interno di 6 mm. Vengono utilizzate sei ventose.
La nostra selezione di componenti:
Raccordi a innesto STV-GE fil.1/4-fil. est. 8 per il tubo flessibile sopra selezionato VSL 8/6 con diametro esterno 8 mm, diametro interno 6 mm e filettatura 1/4“ adattabile alla filettatura interna del distributore.
Per l'asta a molla è adatto il raccordo a innesto STV-GE fil.3/8-fil. est. 8.
Distributore VTR G3/8-fil. int. 9xfil.1/4 con un ingresso (filettatura 3/8“) e nuove uscite (filettatura 1/4“).
Tre viti di chiusura VRS-SB fil.1/4-fil. est. , per chiudere i tre scarichi aperti.