EMVP 8 24V-DC 5/3 NO
Art-Nr.: 10.05.02.00246
Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert
Branchen: Automobil | Metall
| Nennweite | 8 (mm) |
| Spannung | 24V - DC |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Anschlussgewinde | G1/8"-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,00 ... 10,00 bar |
| Steuerdruckbereich [bar] | 3,0 ... 10,0 |
| Nenndurchfluss | 42 (m³/h) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Einsatztemperatur | °C |
| Spannung DC | 24 V - DC |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 16.8 mm |
| d | 4.5 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G1/8"-IG |
| H | 40.8 mm |
| H1 | 58.7 mm |
| L | 175.6 mm |
| L1 | 213.8 mm |
| X1 | 19 mm |
Dokumentation
Dokumentation