Schmalz

Aus CAD wird Realität: Schmalz verwandelt Ihre Konstruktionsdaten in digital ausgelegte Greiflösungen für die automatisierte Blechhandhabung

Erleben Sie auf der Blechexpo in Stuttgart eine echte Premiere: Schmalz stellt Ihnen eine Innovation vor, mit der Sie Ihre Konstruktionsprozesse um bis zu 80 % schneller gestalten können. Damit revolutionieren wir die digitale Auslegung und setzen neue Maßstäbe in der Blechhandhabung. In Halle 1, Stand 1110 erwarten Sie intelligente, flexible Greifer, die sich präzise an Ihre Anforderungen anpassen lassen, sowie digitale Auslegungen maßgeschneiderter Greiflösungen, die direkt aus Ihren CAD-Daten abgeleitet werden. Ergänzt wird das Portfolio durch leistungsstarke Vakuum-Hebegeräte, die Ihre Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch deutlich ergonomischer gestalten. Entdecken Sie die Zukunft der Blechhandhabung – live bei Schmalz.

21 Okt. 2025
24 Okt. 2025
Blechexpo
Internationale Fachmesse für Blechbearbeitung
Halle / Stand
1 / 1110
Stuttgart, Deutschland
www.blechexpo-messe.de

Vakuum-Automation

Highlights

Automation gewinnt in der Blech- und Metallhandhabung zunehmend an Bedeutung. Auf der Blechexpo präsentieren wir unser breites Portfolio: Von smarten, flexiblen Greifern über digitale Auslegungen maßgeschneiderter Greiflösungen bis hin zu KI-basierten Softwarelösungen. Finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Blechbearbeitung und erleben Sie die Zukunft der Blechverarbeitung mit Schmalz.

Neu

Konstruktionsprozess einfach automatisieren – 80 % schneller dank digitaler Auslegung Ihrer Greiflösung

Revolutionieren Sie Ihre Konstruktionsprozesse und steigern Sie die Effizienz um bis zu 80 %! Unser Digital Engineering Service ermöglicht die digitale Auslegung maßgeschneiderter Greiflösungen für die Blechhandhabung – schneller, zuverlässiger und kosteneffizienter als je zuvor. Konstruieren Sie Ihre individuellen Greiflösungen für 2D-Laserschneidanwendungen vollständig digital und automatisiert, auf eine Weise, die mit herkömmlichen Methoden aufgrund des enormen Datenvolumens und hohen Zeitaufwands bisher schlichtweg nicht möglich war.

Erleben Sie den Unterschied: Statt einer Woche Konstruktionszeit benötigen Sie nur noch einen Tag. Digitale Präzision ersetzt manuelle Schätzungen, während maßgeschneiderte Lösungen ohne Überausstattung maximale Kosteneffizienz gewährleisten. Auf Grundlage Ihrer Daten erfolgt eine automatisierte digitale Auslegung einer Greiflösung, die optimal darauf abgestimmt ist, Ihre vielfältigen Handhabungsprozesse zu automatisieren – mit reduzierten Rüstzeiten und kosteneffizienten Lösungen ohne zeitaufwändige Berechnungen.

Entdecken Sie die Zukunft der Konstruktionsprozesse und der digitalen Auslegung auf unserem Messestand. Erleben Sie, wie die digitale Revolution die Blechhandhabung nachhaltig verändert.

Digital Engineering Service by Schmalz – Discover a whole new way of engineering!

Auf der Blechexpo werden unsere Experten Ihnen das Thema Digital Engineering näherbringen.
Freuen Sie sich auf einen spannenden und informativen Vortrag, den Sie nicht verpassen sollten! Am 22. Oktober 2025 von 10:20 bis 11:00 Uhr zeigen wir Ihnen im Aussteller-Forum, wie Sie Ihre Konstruktionsprozesse revolutionieren und dabei Ihre Effizienz nachhaltig steigern können. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und erfahren Sie aus erster Hand, welche Möglichkeiten unser Digital Engineering Service für Ihr Unternehmen bereithält.

Zum Messeprogramm

Alles im Griff!

Der Matrix-Flächengreifer FMG ist ein kompaktes Greifmodul zum Aufbau von flexiblen Flächengreifern. Perfekt für die Be- und Entladung von Entgrat- und Richtmaschinen sowie für das Sortieren von Werkstücken aus Laser-, Stanz-, Nesting- und Cuttermaschinen. Flache und saugdichte Werkstücke in verschiedenen Formen und Größen lassen sich damit mühelos handhaben. Die zwölf individuell steuerbaren Sauggreifer garantieren maximale Flexibilität.

Mehr zum Matrix-Flächengreifer FMG

Intelligent Gripping – Ready to automate sheet metal handling

Das Solution Kit ivOS Sheet Metal ist die ideale Lösung zur Automatisierung der Be- und Entladung von Schleif-, Entgrat-, Richt- und Laserschneidmaschinen. Dank seiner Fähigkeit, unbekannte Objekte autonom und intelligent zu greifen, ermöglicht das System den wirtschaftlichen Einsatz von Robotern, auch bei kleinen Losgrößen und hoher Varianz. Das Beste an der Plug-and-Play-Lösung ist, dass weder Programmierkenntnisse noch Anpassungen durch Experten erforderlich sind. Unsere Lösung nutzt modernste Robotik Technologien wie KI-Software und 3D-Vision-Sensoren für eine präzise Handhabung und Automatisierung. Der integrierte Matrix-Flächengreifer FMG steuert passende Sauger an, um individuelle Blechformen zu greifen.

Mehr zum Solution Kit ivOS Sheet Metal

Klein, aber oho!

Kompaktterminals sind leistungsfähige Einheiten zur Erzeugung, Steuerung und Überwachung von Vakuum in automatisierten Anlagen. Unser Mini-Kompaktterminal SCTMi ist besonders kompakt und leistungsstark, kann bis zu 16 separate Vakuum-Kreise steuern und lässt sich einfach und schnell in die Anlage integrieren. Die intelligente IO-Link Schnittstelle ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Terminals.
Mehr zum Mini-Kompaktterminal SCTMi

Komplexe Blechgeometrien bei öligen Oberflächen – unsere Sauggreifer meistern die Handhabung

Der ovale Balgsauggreifer SAOXB ist optimal für die Handhabung länglicher Werkstücke mit geölter Oberfläche konzipiert. Mit Abmessungen von 40 x 20 bis 110 x 55 mm bietet er eine äußerst anpassungsfähige Lösung für optimale Saugleistung auf länglichen Blech- und Karosserieteilen. Die speziell strukturierte Reibfläche sorgt für maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen, insbesondere auf länglichen, geölten Oberflächen. Der hohe Hub des Sauggreifers ermöglicht sehr gute Anpassung an unterschiedliche Werkstückkonturen, während die flexible Dichtlippe selbst bei gewölbten, länglichen Werkstückoberflächen zuverlässig abdichtet. Der Balgsauggreifer SAOXB ist optimal geeignet für schnelle Taktzeiten bei Blechen und Karosserieteilen und meistert auch anspruchsvolle Handhabungsaufgaben in der automatisierten Blechverarbeitung mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit.
Mehr zum Balgsauggreifer SAOXB

Vakuum-Handhabung

Highlights

Ergonomie und Gesundheitsschutz sind zentrale Themen für Unternehmen. Mit den Vakuum-Hebern und Kransystemen von Schmalz gestalten Sie alle Prozesse, bei denen Bleche und Metallplatten gehoben und bewegt werden, besonders gesundheitsschonend und effizient.

Modulares Kranportal KBG und Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort – Flexibel und sicher Lasten bewegen

Mit dem modularen Kranportal KBG und dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort rückt Schmalz die manuelle Handhabung großer Bleche in den Fokus. Mithilfe des am modularen Portal hängenden VacuMaster Comfort kann eine einzelne Person Lasten bis 750 Kilogramm heben, drehen oder um bis zu 180 Grad schwenken. Ein geregelter Vakuumerzeuger minimiert den Energieverbrauch und ermöglicht ein gleichmäßiges Handling großer und flächiger Werkstücke.

Mehr zum Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Der Binar Handling Quick-Lift Arm QLA – Intelligente Hebehilfe für Lasten bis 300 kg

Der Binar Handling Quick-Lift Arm QLA erleichtert das Heben und Positionieren von Werkstücken bis 300 kg erheblich und macht es besonders ergonomisch. Mit dem patentierten Bediengriff ist nur minimale Kraft erforderlich, um Lasten präzise zu bewegen. Dank 360° Schwenkbereich und integrierter Drehdurchführung lassen sich Werkstücke endlos drehen und exakt platzieren.

Der Auto-Balance-Modus ermöglicht eine intuitive Bedienung direkt am Werkstück, unabhängig von dessen Gewicht. Geringer Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer sorgen zudem für maximale Effizienz im täglichen Einsatz.

Mehr zum Binar Handling Quick-Lift Arm QLA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb