CAD:stä tulee todellisuutta: Schmalz muuntaa suunnittelutiedot sinne, missä ne muodostavat digitaalisesti suunnitellut tartuntaratkaisut automaattiseen metallilevyn käsittelyyn
Kokeile todellista ensiesitystä Stuttgartin Blechexpossa: Schmalz esittelee innovaation, jonka avulla voit nopeuttaa suunnitella-prosesseja jopa 80 prosenttia. Olemme mullistamassa digitaalista suunnittelua ja asettamassa uusia standardeja metallilevyn käsittelylle. Hallissa 1, osastolla 1110, voit odottaa älykkäitä, joustavia tarttuja, jotka voidaan täsmällisesti sovittaa tarpeisiisi, sekä räätälöityjen tarttujaratkaisujen digitaalisia suunnitelmia, jotka johdetaan suoraan CAD-tiedoistasi. Valikoimaa täydennys teho tyhjiö nostolaite, joka tekee prosesseistasi paitsi tehokkaampia myös huomattavasti ergonomisempia. Tutustu metallilevyn käsittelyn tulevaisuuteen - livenä Schmalzilla.
alipaine automaatio
Kohokohdat
Automaatiosta on tulossa yhä tärkeämpää pelti- ja metallien käsittelyssä. Esittelemme laajan valikoimamme Blechexpossa: Älykkäistä, joustavia tarttujaa, mittatilaustyönä räätälöityjen tarttujaratkaisujen digitaaliseen suunnitteluun ja tekoälyyn perustuviin ohjelmistoratkaisuihin. Löydä täydellinen ratkaisu peltiprosessiin ja kokemus peltiprosessin tulevaisuutta Schmalzin kanssa.

Kaikki on ohjauksessa!
Matriisialueen tarttuja FMG on kompakti tarttujamoduuli joustavien alue tarttuja suunnitella varten. Sopii erinomaisesti purseenpoisto- ja oikaisukoneiden lastaamiseen ja purkamiseen sekä työkappaleiden lajitteluun laser-, stanssaus-, pesä- ja leikkauskoneista. Eri muotoisia ja kokoisia litteitä ja ilmatiiviitä työkappaleita voidaan käsitellä vaivattomasti. Kaksitoista erikseen ohjattavaa imukuppia takaavat maksimaalisen joustavuuden.

Älykäs Gripping - Valmis automatisoimaan metallilevyn käsittelyä
Solution Kit ivOS Pelti on ihanteellinen ratkaisu hionta-, purseenpoisto-, suoristus- ja laserleikkauskoneiden lastaus- ja purkaustoimintojen automatisointiin. Järjestelmän valmiudet tarttua itsenäisesti ja älykkäästi tuntemattomiin kohteisiin mahdollistaa robottien taloudellisen käytön myös pienissä eräkoissa ja suurilla vaihteluilla. Parasta plug and play -ratkaisussa on se, että se ei vaadi ohjelmointitaitoja eikä asiantuntijoiden tekemiä sovittamisia. Ratkaisussamme käytetään uusinta robotiikkateknologiaa, kuten tekoälyohjelmistoja ja 3D-näkymäantureita, jotka mahdollistavat tarkan käsittelyn ja automaation. Integroitu matriisialueen tarttuja FMG ohjaa sopivia imukuppeja yksittäisten ohutlevymuotojen tarttumiseen.

Pieni mutta mahtava!
Kompaktit päätelaitteet ovat tehokkaita yksiköitä alipaineen tuottamiseen, ohjaukseen ja valvontaan automaattisissa järjestelmissä. Minikompaktipäätteemme SCTMi on erityisen kompakti ja tehokas, se voi ohjata jopa 16 erillistä tyhjiöpiiriä ja se voidaan integroida järjestelmään nopeasti ja helposti. Älykäs IO-Link-liitäntä mahdollistaa terminaalin jatkuvan valvonnan.

Monimutkaiset ohutlevygeometriat öljyisillä pinnoilla - imukuppumme hallitsevat metallilevyn käsittelyn
Soikea palje-imukuppi SAOXB on suunniteltu optimaalisesti pitkulaisia työkappaleita varten, joissa on öljyttyjä pintoja. Mitoiltaan 40 x 20 - 110 x 55 mm se tarjoaa erittäin sovittavan ratkaisun optimaaliseen imukapasiteettiin pitkänomaisille pelti- ja auton korin osille. Erityinen kitkapinta varmistaa maksimaalisen pitovoiman suurilla kiihtyvyyksillä, erityisesti pitkänomaisilla, öljytyillä pinnoilla. Imukupin suuri iskunpituus mahdollistaa erittäin hyvän sovittamisen erilaisiin työkappaleen ääriviivoihin, kun taas joustavuus takaa luotettavan tiivisteen myös karille, pitkänomaisille työkappaleen pinnoille. Paljeimukuppi SAOXB sopii erinomaisesti nopeaan syklin kestoon metallilevyn ja korin osien kanssa, ja se suoriutuu vaativistakin käsittelytehtävistä automatisoidussa metallilevyn prosessissa suurimmalla mahdollisella tarkkuudella ja luotettavuudella.
Tyhjiö-käsittely
Kohokohdat
Ergonomia ja terveydensuojelu ovat yrityksille keskeisiä kysymyksiä. Schmalzin tyhjiöputkenostinilla ja nostinjärjestelmillä voit tehdä kaikista prosesseista, joihin liittyy ohutlevyjen ja metallilevyjen nostaminen ja siirtäminen, erityisen terveysystävällisiä, terveyttä suojaavia ja tehokkaita.

Modulaarinen nosturiportaali KBG ja alipainetoiminen vacumaster nostolaite VacuMaster Comfort - kuormien siirtäminen joustavasti ja turvallisesti
Modulaarinen nosturiportaali KBG ja alipainetoiminen vacumaster nostolaite VacuMaster Comfort -tyhjiönostolaite VacuMaster Comfort -tyhjiönostolaite KBG ja VacuMaster Comfort -tyhjiönostolaite avulla Schmalz keskittyy suurten ohutlevyjen manuaaliseen käsittelyyn. Modulaariseen portaaliin ripustetun alipainetoiminen vacumaster nostolaiteen avulla yksi henkilö ckön tölkki nostaa, pyörii tai kääntävä jopa 750 kilogramman painoisia kuormia jopa 180 astetta. Hallittu alipainekehittimet minimoi energiankulutuksen ja mahdollistaa suurten ja litteiden työkappaleiden tasaisen käsittelyn.

Binar Handling Quick-Lift Arm QLA - Älykäs nostoapu jopa 300 kg:n kuormille
Binar Handling Quick-Lift Arm QLA helpottaa ja tekee jopa 300 kg painavien työkappaleiden nostosta ja sijoittelusta paljon helpompaa ja erityisen ergonomista. Patentoidun ohjainkahvan ansiosta kuormien tarkkaan siirtämiseen vaaditaan vain vähän voimaa. 360°:n kääntävä alueen ja integroidun kiertonivelen ansiosta työkappaleita voidaan kääntää jatkuvasti ja asemoida tarkasti.
Automaattinen tasapainotustila mahdollistaa intuitiivisen toiminnan suoraan työkappaleen kohdalla sen painosta riippumatta. Alhainen virrankulutus, korkea luotettavuus ja pitkä käyttöikä varmistavat myös maksimaalisen hyötysuhteen päivittäisessä käytössä.