Stuttgart’taki Blechexpo’da gerçek bir prömiyeri deneyimleyin: Schmalz, tasarım süreçlerinizi %80’e kadar hızlandırmanıza olanak tanıyacak bir yeniliği tanıtacak. Dijital tasarımı devrim niteliğinde dönüştürüyor ve sac metal taşımacılığında yeni standartlar belirliyoruz. Salon 1, Stand 1110’da, gereksinimlerinize hassas şekilde uyarlanabilen akıllı ve esnek tutucuların yanı sıra CAD verilerinizden doğrudan türetilen özel tutucu çözümlerin dijital tasarımlarını görebilirsiniz. Portföy, süreçlerinizi daha verimli ve önemli ölçüde daha ergonomik hale getiren güçlü vakumlu kaldırma cihazları ile tamamlanmaktadır. Sac metal taşımanın geleceğini Schmalz’da canlı olarak keşfedin.
CAD gerçeğe dönüşüyor: Schmalz, tasarım verilerinizi otomatik sac metal taşımacılığı için dijital olarak tasarlanmış tutucu çözümlere dönüştürüyor.
21 Eki 2025
—
24 Eki 2025
Blechexpo
Sac metal işleme uluslararası fuarı
Hol/Stand
1 / 1110
Stuttgart, Almanya
www.blechexpo-messe.de Vakum Otomasyonu
Önemli Noktalar
Otomasyon, metal levha ve metal taşıma alanında giderek daha önemli hale geliyor. Blechexpo'da geniş portföyümüzü sunacağız: Akıllı, esnek tutuculardan özel yapılmış tutma çözümlerinin dijital dizaynlarına ve yapay zeka tabanlı yazılım çözümlerine kadar. Sac metal işlemeniz için mükemmel çözümü bulun ve Schmalz ile sac metal işlemenin geleceğini deneyin.

Her şey kontrol altında!
Matrix alan tutucu FMG, esnek alan tutucuların dizaynı için kompakt bir tutma modülüdür. Çapak alma ve doğrultma makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması ve lazer, delme, yerleştirme ve kesme makinelerinden iş parçalarının sıralama için mükemmeldir. Çeşitli şekil ve boyutlardaki düz ve hava geçirmez iş parçaları zahmetsizce taşınabilir. Ayrı ayrı kontrol edilebilen on iki vantuz maksimum esneklik garanti eder.

Zeki Kavrama - Sac plaka taşıma otomatikleştirmeye hazır
ivOS Sac Metal Çözüm Kiti zımparalama, çapak alma, doğrultma ve lazer kesme makinelerinin yükleme ve boşaltma işlemlerini otomatikleştirmek için ideal bir çözümdür. Bilinmeyen nesneleri otonom ve zeki bir şekilde kavrama kabiliyeti sayesinde sistemler, küçük parti boyutlarında ve yüksek değişkenlikte bile robotların ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlar. Tak ve çalıştır çözümünün en iyi yanı, ne programlama bilgisi ne de uzmanlar tarafından adaptasyon gerekliliğinin bulunmamasıdır. Çözümümüz, hassas taşıma ve otomasyon için yapay zeka yazılımı ve 3D görüş sensörleri gibi en son robotik teknolojilerini kullanır. Entegre matrix alan tutucu FMG, her bir metal levha şeklini kavramak için uygun vantuzları kontrol eder.

Küçük ama güçlü!
Kompakt terminaller, otomatik sistemlerde vakum üretimi, kontrolü ve izlenmesi için güçlü birimlerdir. Mini kompakt terminalimiz SCTMi özellikle kompakt ve güçlüdür, 16 adede kadar ayrı vakum devresini kontrol yapabilmek ve sistemlere hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilmek yapabilir. Zeki IO-Link arayüzü terminalin devamlı olarak izlenmesini sağlar.

Yağlı yüzeylerde karmaşık sac metal geometrileri - vantuzlarımız sac plaka taşıma ustadır
Oval körüklü vantuz SAOXB, yağlı yüzeylere sahip uzun iş parçalarının taşıma için en uygun şekilde dizayn edilmiştir. 40 x 20 ila 110 x 55 mm boyutlarıyla, uzun metal levha ve araç gövde parçalarında optimum vakum kapasitesi için son derece uyarlanabilir bir çözüm sunar. Özel yapılandırılmış sürtünme yüzeyi, özellikle uzun ve sıvı yağlı yüzeylerde yüksek ivmelerde maksimum tutma kuvveti emin olmak suretiyle sağlar. Vantuzun yüksek stroku farklı iş parçası konturlarına çok iyi adaptasyon sağlarken, esnek sızdırmazlık contası eğri, uzun iş parçası yüzeylerinde bile güvenilir bir sızdırmazlık sağlar. Körüklü vantuz SAOXB, sac ve gövde parçalarında hızlı devir süreleri için idealdir ve otomatik sac metal işlemede zorlu taşıma görevlerini bile maksimum hassasiyet ve güvenilirlikle yerine getirir.
Vakum taşıma
Önemli Noktalar
Ergonomi ve sağlığın korunması şirketler için kilit konulardır. Schmalz'ın vakumlu kaldırıcıları ve vinç sistemleri ile sac ve metal tabakların kaldırılması ve taşınması ile ilgili tüm işlemleri özellikle sağlık dostu, sağlığı koruyucu ve verimli yapabilmeniz mümkün.

KBG modüler vinç portalı ve vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort - yükleri esnek ve güvenli bir şekilde taşımak
Schmalz, KBG modüler vinç portalı ve vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort ile büyük sacların manuel taşınmasına odaklanıyor. Modüler portal kızağından sarkan vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort ile tek bir kişi 750 kilograma kadar olan yükleri 180 dereceye kadar kaldırmak, döndürmek veya döndürme yapabilmek. Kontrolü bir vakum üreteci enerji tüketimini en aza indirir ve büyük ve düz iş parçalarının eşit şekilde taşınmasını sağlar.

Binar Taşıma Hızlı Kaldırma Kolu QLA - 300 kg'a kadar yükler için zeki kaldırma yardımı
Binar Taşıma Quick-Lift Arm QLA, 300 kg ağırlığa kadar olan iş parçalarının kaldırma ve konumlandırma işlemlerini çok daha kolay ve özellikle ergonomik olarak gerçekleştirir. Patentli kontrol kolu ile yükleri hassas bir şekilde hareket ettirmek için yalnızca minimum kuvvet gereksinimi vardır. 360° döner aralığı ve entegre döner bağlantı sayesinde iş parçaları devamlı olarak döndürmek ve hassas bir şekilde konumlandırmak yapılabilir.
Otomatik denge modu, ağırlığından bağımsız olarak doğrudan iş parçasında sezgisel operasyon sağlar. Düşük güç tüketimi, yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü de günlük kullanımda maksimum verimliliğe emin olmak sağlar.