CAD staje się rzeczywistością: Firma Schmalz przekształca dane projektowe w cyfrowo zaprojektowane rozwiązania chwytakowe dla zautomatyzowanej obsługi blach
Zapraszamy na prawdziwą premierę podczas targów Blechexpo w Stuttgarcie: firma Schmalz zaprezentuje innowację, która pozwoli przyspieszyć procesy projektowe nawet o 80%. Rewolucjonizujemy projektowanie cyfrowe i wyznaczamy nowe standardy w zakresie obróbki blach. W hali 1, na stoisku 1110, czekają na Państwa inteligentne, elastyczne chwytaki, które można precyzyjnie dostosować do Państwa wymagań, a także cyfrowe projekty niestandardowych rozwiązań chwytakowych, opracowane bezpośrednio na podstawie danych CAD. Ofertę uzupełniają wydajne podnośniki próżniowe, które nie tylko zwiększają wydajność procesów, ale także znacznie poprawiają ergonomię pracy. Odkryj przyszłość transportu blach – na żywo w Schmalz.
Automatyka podciśnieniowa
Najważniejsze wydarzenia
Automatyzacja staje się coraz ważniejsza w obsłudze blach i metalu. Na targach Blechexpo zaprezentujemy nasze szerokie portfolio: od inteligentnych, elastycznych chwytaków po cyfrowe projekty rozwiązań chwytakowych wykonanych na zamówienie oraz rozwiązania programowe oparte na sztucznej inteligencji. Znajdź idealne rozwiązanie dla swojego procesu obróbki blach i doświadcz przyszłości obróbki blach z firmą Schmalz.

Wszystko pod kontrolą!
Matrycowy chwytak powierzchniowy FMG to kompaktowy moduł chwytaka powierzchniowego przeznaczony do projektowania elastycznych chwytaków powierzchniowych. Doskonale nadaje się do załadunku i rozładunku maszyn do gratowania i prostowania oraz do sortowania przedmiotów obrabianych z maszyn do cięcia laserowego, wykrawania, nestingu i cięcia. Płaskie i szczelne elementy o różnych kształtach i rozmiarach można obsługiwać bez wysiłku. Dwanaście indywidualnie sterowanych przyssawek gwarantuje maksymalną elastyczność.

Inteligentny chwyt - gotowy do automatyzacji obsługi blachy
Solution Kit ivOS Sheet Metal to idealne rozwiązanie do automatyzacji załadunku i rozładunku maszyn do szlifowania, gratowania, prostowania i cięcia laserowego. Dzięki zdolności do autonomicznego i inteligentnego chwytania nieznanych obiektów, system umożliwia ekonomiczne wykorzystanie robotów, nawet przy małych rozmiarach partii i dużej zmienności. Największą zaletą rozwiązania typu plug and play jest to, że nie wymaga ono wiedzy programistycznej ani dostosowań przez ekspertów. Nasze rozwiązanie wykorzystuje najnowocześniejsze technologie robotyki, takie jak oprogramowanie AI i czujniki wizyjne 3D, zapewniające precyzyjną obsługę i automatyzację. Zintegrowany chwytak matrycowy FMG steruje odpowiednimi przyssawkami, aby chwytać poszczególne kształty blachy.

Mały, ale potężny!
Terminale kompaktowe to jednostki o dużej mocy do generowania, kontroli i monitorowania podciśnienia w zautomatyzowanych systemach. Nasz mini terminal kompaktowy SCTMi jest szczególnie kompaktowy i wydajny, może kontrolować do 16 oddzielnych obwodów podciśnienia i może być szybko i łatwo zintegrowany z systemem. Inteligentny interfejs IO-Link umożliwia ciągłe monitorowanie terminala.

Złożone geometrie blach na zaolejonych powierzchniach - nasze przyssawki to mistrzowie obsługi blach
Owalna przyssawka mieszkowa SAOXB jest optymalnie projektowana do obsługi wydłużonych przedmiotów obrabiany z powierzchniami pokrytymi olejem. Dzięki wymiarom od 40 x 20 do 110 x 55 mm, stanowi niezwykle elastyczne rozwiązanie zapewniające optymalną wydajność ssania na wydłużonych częściach z blachy i karoserii samochodu. Specjalna konstrukcja powierzchni ciernej zapewni maksymalną siłę trzymania przy dużych przyspieszeniach, zwłaszcza na wydłużonych, pokrytych olejem powierzchniach. Wysoki skok ssawki umożliwia bardzo dobrą adaptację do różnych konturów przedmiotu obrabianego, a elastyczna krawędź uszczelniająca zapewnia niezawodne uszczelnienie nawet do zakrzywionych, wydłużonych powierzchni przedmiotu obrabianego. Przyssawka mieszkowa SAOXB jest idealna do szybkich cykli pracy z blachami i częściami karoserii i radzi sobie nawet z wymagającymi zadaniami obsługi w zautomatyzowanej obróbce blach z maksymalną precyzją i niezawodnością.
Obsługa podciśnieniowa
Najważniejsze wydarzenia
Ergonomia i ochrona zdrowia to kluczowe kwestie dla przedsiębiorstw. Dzięki podnośnikom próżniowym i systemom suwnicowym firmy Schmalz wszystkie procesy związane z podnoszeniem i przemieszczaniem blach i płyt metalowych mogą być szczególnie przyjazne dla zdrowia, bezpieczne i efektywne.

Modułowe konstrukcje suwnicowe KBG i podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Comfort - elastyczne i bezpieczne przenoszenie ładunków
Dzięki modułowemu suwnicowemu portalowi KBG i próżniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Comfort firma Schmalz koncentruje się na ręcznym przenoszeniu dużych blach. Za pomocą próżniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster Comfort zawieszonego na modułowym portalu jedna osoba może podnosić, obracać lub przechylać ładunki o masie do 750 kilogramów o maksymalnie 180 stopni. Sterowany generator próżni minimalizuje zużycie energii i umożliwia równomierne przenoszenie dużych i płaskich elementów.

Binar Handling Quick-Lift Arm QLA - inteligentny podnośnik do podnoszenia ładunków do 300 kg
Binar Handling Quick-Lift Arm QLA sprawia, że podnoszenie i pozycjonowanie przedmiotów obrabiany o wadze do 300 kg jest znacznie łatwiejsze i wyjątkowo ergonomicznie. Dzięki opatentowanemu uchwytowi sterującemu do precyzyjnej obsługi ładunków wymagana jest jedynie minimalna siła. Dzięki zakresowi obrotu 360° i zintegrowanemu przegubowi obrotowemu, przedmioty obrabiany mogą być stale obracane i precyzyjnie pozycjonowane.
Tryb automatycznego wyważania umożliwia intuicyjną obsługę bezpośrednio przy obrabianym przedmiocie, niezależnie od jego wagi. Niskie zużycie energii, wysoka niezawodność i długa żywotność zapewniają również maksymalną wydajność w codziennym użytkowaniu.