Schmalz

La CAO devient réalité : Schmalz transforme vos données de construction en solutions de préhension numériques pour la manipulation tôle automatisée

Faites l'expérience d'une véritable première au salon Blechexpo de Stuttgart : Schmalz présentera une nouveauté qui vous permettra d'accélérer vos procédés de construction jusqu'à 80 %. Nous révolutionnons la construction numérique et posons de nouveaux jalons dans la manipulation des plaques de métal. Dans le hall 1, stand 1110, vous pourrez découvrir des préhenseurs intelligents et flexibles qui peuvent être précisément ajustés à vos exigences, ainsi que des constructions numériques de solutions de préhension sur mesure qui sont dérivées directement de vos données CAO. Le portefeuille est complété par de puissants appareils de levage à vide qui rendent vos procédés non seulement plus efficaces, mais aussi nettement plus ergonomiques. Découvrez l'avenir de la manipulation de la plaque de tôle - en direct chez Schmalz.

21 oct. 2025
24 oct. 2025
Blechexpo
Salon international de la plaque de métal
Salle / Stand
1 / 1110
Stuttgart, Allemagne
www.blechexpo-messe.de

automatisation par le vide

Points forts

L'automatisation prend de plus en plus d'importance dans le domaine de la plaque de tôle et de la manipulation des métaux. Nous présenterons notre vaste gamme de produits à Blechexpo : Des préhenseurs intelligents et flexibles aux constructions numériques de solutions de préhension sur mesure et aux solutions logicielles basées sur l'IA. Trouvez la solution parfaite pour votre procédé de tôle et faites l'expérience de l'avenir du traitement de la tôle avec Schmalz.

Tout est sous commande !

Le préhenseur de surface matrix FMG est un module de préhension compact destiné à la construction de préhenseurs de surface souples. Il est parfait pour le chargement et le déchargement des machines d'ébavurage et de redressage et pour le tri des pièces provenant des machines laser, de poinçonnage, d'imbrication et de découpe. Des pièces plates et étanches de formes et de tailles diverses peuvent être conservées sans effort. Les douze ventouses à commande individuelle garantissent une flexibilité maximale.

En savoir plus sur le préhenseur de surface matrix FMG

Préhension intelligente - Prêt à automatiser la manipulation des plaques de métal

Le Solution Kit ivOS Tôle est la solution idéale pour automatiser le chargement et le déchargement des machines de ponçage, d'ébavurage, de redressage et de découpe laser. Grâce à sa capacité à saisir de manière autonome et intelligente des objets inconnus, le système permet une utilisation économique des robots, même en cas de petites tailles de lots et de forte variance. L'avantage de cette solution connectée et utilisée est qu'elle ne nécessite aucune connaissance en programmation ni aucun ajustement de la part d'experts. Notre solution utilise des technologies robotiques de pointe, telles que des logiciels d'IA et des capteurs de vision 3D, pour une manipulation et une automatisation précises. Le préhenseur de surface FMG intégré commande des ventouses adaptées pour saisir les différentes formes de plaques de métal.

En savoir plus sur le kit de solution ivOS Tôle

Petit mais puissant !

Les terminaux compacts sont des unités puissantes pour la génération, la commande et le contrôle du vide dans les systèmes automatisés. Notre mini-borne compacte SCTMi est particulièrement compacte et puissante, elle peut commander jusqu'à 16 circuits de vide séparateurs et s'intègre rapidement et facilement dans le système. L'interface intelligente IO-Link permet une surveillance continue du terminal.

En savoir plus sur le mini terminal compact SCTMi

Géométries complexes de plaques de tôle sur des surfaces huileuses - nos ventouses maîtrisent la manipulation des plaques de métal

La ventouse à soufflet ovale SAOXB est construite de manière optimale pour la manipulation de pièces allongées aux surfaces huilées. Avec des dimensions de 40 x 20 à 110 x 55 mm, elle offre une solution extrêmement adaptatrice pour une capacité d'aspiration optimale sur des plaques de métal allongées et des éléments de carrosserie. La surface de frottement à structure spéciale assure une force de préhension maximale en cas de fortes accélérations, notamment sur les surfaces allongées et huilées. La course rapide de la ventouse permet de très bien s'ajuster aux différents contours de la pièce, tandis que la lèvre d'étanchéité souple assure une étanchéité fiable même sur les surfaces de pièces cintrées et allongées. La ventouse à soufflet SAOXB est idéale pour les temps de cycle rapides avec les plaques de métal et les pièces de carrosserie et maîtrise même les tâches de manipulation exigeantes dans le cadre du traitement automatisé des plaques de métal avec un maximum de précision et de fiabilité.

En savoir plus sur la ventouse à soufflet SAOXB

Manipulation sous vide

Points forts

L'ergonomie et la protection de la santé sont des questions essentielles pour les entreprises. Les tubes de levage par le vide et les systèmes de grues de Schmalz vous permettent de rendre tous les procédés de levage et de déplacement de plaques métalliques et de tôles particulièrement respectueux de la santé, protecteurs de la santé et efficaces.

Portique de grue modulaire KBG et appareil de levage à ventouses VacuMaster Comfort - déplacer des charges de manière flexible et fiable

Avec le portique modulaire KBG et le dispositif de levage à ventouses VacuMaster Comfort, Schmalz se concentre sur la manipulation manuelle de plaques de tôle de grandes dimensions. Grâce à l'appareil de palonnier à ventouses VacuMaster Comfort suspendu au portail modulaire, une seule personne peut lever, pivoter à 180 degrés des charges pesant jusqu'à 750 kilogrammes. Un générateur de vide commandé minimise la consommation d'énergie et permet une manipulation uniforme des pièces larges et plates.

En savoir plus sur l'appareil palonnier à levages ventouses VacuMaster Comfort

Le bras de levier rapide QLA de Binar Handling - Une aide au levage intelligente pour des charges jusqu'à 300 kg

Le bras de levage rapide QLA de Binar Handling facilite considérablement le levage et le positionnement de pièces pesant jusqu'à 300 kg, tout en étant particulièrement ergonomique. Grâce à la poignée de commande brevetée, seule une exigence minimale est nécessaire pour déplacer les charges avec précision. Grâce à la plage de pivotement de 360° et à l'articulation rotative intégrée, les pièces peuvent être pivotées en continu et positionnées avec précision.

Le mode de balancement automatique permet un fonctionnement intuitif directement au niveau de la pièce, quel que soit son poids. Une faible consommation de puissance, une grande fiabilité et une longue durée de vie assurent également un rendement maximal au quotidien.

En savoir plus sur le bras de levage rapide QLA de Binar Handling

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier