Schmalz

El CAD se hace realidad: Schmalz transforma sus datos de diseño en soluciones de agarre diseñadas digitalmente para la manipulación automatizada de chapa

Viva una auténtica primicia en la Blechexpo de Stuttgart: Schmalz presenta una innovación que le permitirá acelerar sus procesos de diseño hasta en un 80 %. Revolucionamos el diseño digital y establecemos nuevos estándares en la manipulación de chapa. En el pabellón 1, stand 1110, le esperan garras inteligentes y flexibles que se adaptan con precisión a sus exigencias, así como diseños digitales de soluciones de garra a medida que se derivan directamente de sus datos CAD. La gama se complementa con potentes dispositivos elevadores por vacío que no sólo hacen que sus procesos sean más eficientes, sino también mucho más ergonómicos. Descubra en Schmalz el futuro de la manipulación de chapa.

21 oct 2025
24 oct 2025
Blechexpo
Feria internacional del procesamiento de chapa
Sala / Stand
1 / 1110
Stuttgart, Alemania
www.blechexpo-messe.de

Automatización por vacío

Destacados

La automatización es cada vez más importante en la manipulación de chapa y metal. En Blechexpo presentaremos nuestra amplia gama de productos: Desde garras inteligentes y flexibles hasta diseños digitales de soluciones de garra a medida y soluciones de software basadas en IA. Encuentre la solución perfecta para su procesamiento de chapa y experimente el futuro del procesamiento de chapa con Schmalz.

¡Todo bajo control!

El plano aspirante matricial FMG es un módulo de garra compacto para el diseño de planos aspirantes flexibles. Perfecta para cargar y descargar máquinas de desbarbado y enderezado y para la clasificación de piezas de trabajo de máquinas de láser, punzonado, anidado y corte. Se pueden manipular sin esfuerzo piezas planas y herméticas de distintas formas y tamaños. Las doce ventosas controlables individualmente garantizan la máxima flexibilidad.

Más información sobre el plano aspirante matricial FMG

Intelligent Gripping - Listo para automatizar la manipulación de chapa metálica

El kit de soluciones ivOS Sheet Metal es la solución ideal para automatizar la carga y descarga de lijadoras, desbarbadoras, enderezadoras e instalaciones de corte por láser. Gracias a su capacidad para agarrar de forma autónoma e inteligente objetos desconocidos, el sistema permite un uso económico de los robots, incluso con lotes de pequeño tamaño y gran varianza. Lo mejor de la solución plug and play es que no requiere conocimientos de programación ni adaptaciones por parte de expertos. Nuestra solución utiliza tecnologías robóticas de última generación, como software de IA y sensores de visión 3D, para una manipulación y automatización precisas. La garra de plano aspirante matricial FMG integrada controla las ventosas adecuadas para sujetar las formas individuales de las chapas metálicas.

Pequeño pero poderoso

Los terminales compactos son potentes unidades para la generación, el control y la supervisión del vacío en sistemas automatizados. Nuestra miniterminal compacta SCTMi es especialmente compacta y potente, puede controlar hasta 16 circuitos de vacío independientes e integrarse rápida y fácilmente en el sistema. La interfaz inteligente IO-Link permite la supervisión continua del terminal.

Más información sobre el terminal mini compacto SCTMi

Geometrías complejas de chapa en superficies aceitosas: nuestras ventosas dominan la manipulación de chapa

La ventosa de fuelle ovalada SAOXB está diseñada de forma óptima para la manipulación de piezas alargadas con superficies aceitadas. Con dimensiones de 40 x 20 a 110 x 55 mm, ofrece una solución extremadamente adaptable para una capacidad de aspiración óptima en piezas alargadas de chapa y piezas de carrocería. La superficie de fricción de estructura especial garantiza la máxima fuerza de retención a altas aceleraciones, especialmente en superficies alargadas y aceitadas. La gran carrera de la ventosa permite adaptarse muy bien a los diferentes contornos de las piezas, mientras que el labio sellador flexible proporciona un sellado fiable incluso en superficies de piezas alargadas y curvadas. La ventosa de fuelle SAOXB es ideal para tiempos de ciclo rápidos con piezas de chapa y carrocería, y es óptima para las tareas de manipulación más exigentes en el procesamiento automatizado de chapa con la máxima precisión y fiabilidad.

Más información sobre la ventosa de fuelle SAOXB

Handling de vacío

Destacados

La ergonomía y la protección de la salud son cuestiones clave para las empresas. Con los tubos elevadores por vacío y los sistemas de grúa de Schmalz, todos los procesos de elevación y desplazamiento de chapas y placas de metal son especialmente respetuosos con la salud, con efecto positivo para la salud y eficientes.

Pórtico de grúa modular KBG y elevador por vacío VacuMaster Comfort: movimiento de cargas flexible y seguro

Con el pórtico de grúa modular KBG y el elevador por vacío VacuMaster Comfort, Schmalz apuesta por la manipulación manual de grandes chapas. Con el elevador por vacío VacuMaster Comfort suspendido del portal modular, una sola persona puede levantar, girar o bascular de hasta 180 grados cargas de hasta 750 kilogramos. Un generador de vacío controlado minimiza el consumo de energía y permite una manipulación uniforme de piezas grandes y planas.

Más información sobre el elevador por vacío VacuMaster Comfort

El brazo de elevación rápida QLA de Binar Handling - Dispositivo de aviso de elevación inteligente para cargas de hasta 300 kg

El brazo de elevación rápida QLA de Binar Handling facilita y hace especialmente ergonómico el levantamiento y posicionamiento de piezas de hasta 300 kg de peso. Con el asa de manejo patentada, sólo se requiere una fuerza mínima para mover las cargas con precisión. Gracias al radio de giro de 360° y a la articulación giratoria integrada, las piezas pueden girar continuamente y posicionarse con precisión.

El modo de equilibrado automático permite un funcionamiento intuitivo directamente en la pieza de trabajo, independientemente de su peso. Además, el bajo consumo de potencia, la alta fiabilidad y la larga vida útil garantizan la máxima eficiencia en el uso diario.

Más información sobre el brazo de elevación rápida QLA de Binar Handling

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta