Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Kartonagen • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Mehrfachsauggreifer ermöglicht die Handhabung von labilen Kartons

Schirmständer mit einem Gewicht zwischen 20 und 65 kg werden von Extern bezogen. Es gilt dabei, die in Kartonagen verpackten Schirmständer von einer Lagerpalette auf die zum Kunden gehende Palette umzusetzen. Diese Arbeit erfolgte bisher manuell durch zwei Mitarbeiter. Besonders die körperliche Belastung war dabei der Hauptgrund für eine Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 65 in Kombination mit einem Mehrfachsauggreifer ist die optimale Lösung um die teilweise labilen Kartonagen zu bewegen. Das System des Mehrfachsauggreifers passt sich optimal der Form der Kartonagen an und gewährleistet so optimale Sicherheit bei der Handhabung. Das Handling der Kartonagen kann mit dem Schlauchheber im Vergleich zu früher mühelos durch eine Person bewältigt werden, die zudem noch ergonomisch und mit wenig körperlicher Belastung arbeiten kann. Ergänzt wird die Anwendung durch den Säulenschwenkkran SK, der durch seinen Ausleger von 5.000 mm den entsprechenden Fahrweg garantiert. Beeindruckend ist auch die Zahl von über 3.000 Tonnen, die jährlich mit dem Vakuum-Schlauchheber komissioniert werden.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb