Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo vacuümheffer met meerdere zuignappen voor het hanteren van onstabiele dozen

Paraplubakken met een gewicht tussen 20 en 65 kg worden extern aangekocht. De taak bestaat erin de in kartonnen dozen verpakte paraplubakken over te brengen van een opslagpallet naar de pallet die naar de klant gaat. Dit werk werd vroeger handmatig gedaan door twee werknemers. Vooral de fysieke belasting was de belangrijkste reden om een vacuümbuizenheffer aan te schaffen.

De vacuüm buisheffer JumboErgo 65 in combinatie met een meervoudige zuignap is de optimale oplossing voor het verplaatsen van de soms onstabiele kartonnen dozen. Het systeem van de meervoudige zuiggrijper past zich optimaal aan de vorm van de kartonnen dozen aan en zorgt zo voor een optimale veiligheid bij het hanteren. In vergelijking met het verleden kan de behandeling van de kartonnen dozen met de kokerheffer moeiteloos worden uitgevoerd door één persoon, die bovendien ergonomisch en met weinig fysieke belasting kan werken. De toepassing wordt gecompleteerd door de SK kolomzwenkkraan, die met zijn 5.000 mm giek de juiste rijafstand garandeert. Ook het cijfer van meer dan 3.000 ton die jaarlijks met de vacuümbuizenheffer in bedrijf wordt gesteld, is indrukwekkend.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.