Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik tub JumboErgo z wieloma przyssawkami umożliwia przenoszenie niestabilnych kartonów

Stojaki do parasoli o wadze od 20 do 65 kg są pozyskiwane z zewnątrz. Zadanie polega na przeniesieniu stojaków na parasole zapakowanych w kartony z palety magazynowej na paletę jadącą do klienta. Wcześniej prace te były wykonywane ręcznie przez dwóch pracowników. To właśnie obciążenie fizyczne było głównym powodem zakupu podnośnika lamp próżniowych.

Podnośnik podciśnieniowy do rur JumboErgo 65 w połączeniu z przyssawką wielokrotną stanowi optymalne rozwiązanie do przenoszenia czasami niestabilnych pudeł kartonowych. System wieloprzyssawkowy optymalnie dostosowuje się do kształtu kartonów, zapewniając w ten sposób optymalne bezpieczeństwo podczas przenoszenia. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami, obsługa kartonów za pomocą tuby podnoszącej może być wykonywana bez wysiłku przez jedną osobę, która może pracować w sposób ergonomiczny i przy niewielkim obciążeniu fizycznym. Uzupełnieniem tego zastosowania jest żuraw słupowy obrotowy SK, który dzięki wysięgnikowi o długości 5000 mm zapewnia odpowiednią odległość przejazdu. Imponujący jest również wynik ponad 3000 ton rocznie oddawanych do użytku dzięki podnośnikowi próżniowemu.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.