Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Türen • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur effizienten Beladung von CNC-Bearbeitungszentren

Ein Schweizer Türenhersteller hat sich auf die Herstellung von Holztüren spezialisiert. Das Rohmaterial wird mit Hilfe eines CNC-Bearbeitungszentrums bearbeitet. Die Beladung dieser Maschine mit den schweren Holzbalken erfolgte bisher von zwei Mitarbeitern von Hand. Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen und den Prozess ergonomisch und effizient zu gestalten, entschied sich das Unternehmen für die Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo kann mühelos Holzplatten mit einem Gewicht von bis zu 65kg handhaben. Mit dem ergonomischen Bedienelement kann der Bediener das Werkstück durch eine Drehbewegung intuitiv anheben und absenken. Der Schlauchheber ist mit einem Flächengreifer ausgestattet, der speziell für raue Oberflächen geeignet ist. Der Greifer kann flexibel auf dem Werkstück positioniert werden, da dank der guten Abdichtung des Schaumes eine hohe Haltekraft entsteht.

Komplettiert wird der Schlauchheber durch eine leichtgängige Aluminium-Krananlage von Schmalz.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb