진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
스위스 도어 제조업체는 목재 도어 제조를 전문으로 합니다. 원료는 CNC 머시닝 센터를 사용하여 가공됩니다. 이 기계에 무거운 목재 빔을 싣는 작업은 이전에 두 명의 직원이 손으로 수행했습니다. 직원의 건강을 보호하고 프로세스를 인체 공학적이고 효율적으로 만들기 위해 회사는 Schmalz에서 진공관 리프터를 구매하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo는 최대 65kg의 목재 패널을 쉽게 다룰 수 있습니다. 인체공학적 제어 요소를 통해 작업자는 회전 운동으로 공작물을 직관적으로 올리고 내릴 수 있습니다. 튜브 리프터에는 특히 거친 표면에 적합한 표면 그리퍼가 장착되어 있습니다. 폼이 우수한 밀봉으로 인해 높은 유지력을 생성하므로 그리퍼를 공작물에 유연하게 배치할 수 있습니다.
튜브 리프터는 부드럽게 작동하는 Schmalz의 알루미늄 크레인 시스템으로 완성됩니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.