Schmalz

Obsługa ręczna • Drewno • Drzwi • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo do wydajnego załadunku na centra obróbcze CNC

Szwajcarski producent drzwi specjalizuje się w produkcji drzwi drewnianych. Surowiec jest obrabiany za pomocą centrum obróbczego CNC. Wcześniej załadunek ciężkich drewnianych belek na maszynę był wykonywany ręcznie przez dwóch pracowników. W celu ochrony zdrowia pracowników oraz zapewnienia ergonomii i wydajności procesu firma zdecydowała się na zakup podnośnika próżniowego firmy Schmalz.

Podnośnik podciśnieniowy JumboErgo bez trudu radzi sobie z drewnianymi deskami o wadze do 65 kg. Dzięki ergonomicznemu elementowi obsługi operator może intuicyjnie podnosić i opuszczać element roboczy za pomocą ruchu obrotowego. Podnośnik rur jest wyposażony w chwytak powierzchniowy, który jest szczególnie przydatny w przypadku chropowatych powierzchni. Chwytak można elastycznie pozycjonować na obrabianym przedmiocie, ponieważ dzięki dobremu uszczelnieniu pianki uzyskuje się dużą siłę trzymania.

Uzupełnieniem podnośnika rur jest płynnie poruszający się aluminiowy system dźwigowy firmy Schmalz.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka