Schmalz

Halter für Sensoren HP-SE

Sensoranbindung von 12 bis 18 mm Durchmesser

Direkt zu den Produkten

Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung

Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeit

Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutenstein

Aufbau
  • Anbindung an Profile mit T-Nut (1)
  • Anschluss für zylindrischen Sensor (2)
Technische Daten
  • Breite 30 mm, Aufnahme von Sensoren mit Durchmessern von 12 bis 18 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anbindung an Profil mit einfachem Nutenstein M6
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

HP-SE-U 1M6 12/18

Art-Nr.: 10.07.06.00719

Halter für Sensor

Branchen: Universal

Anbindung Profil1x Schraube M6
Innendurchmesser d12 (mm)
Innendurchmesser d118 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb