- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeuger, Filter, Ventile, Antriebe, Messeinrichtungen, Saugplatten und Anbindungen
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic
Traglast bis 750 kg
Seine umfangreiche Grundausstattung macht das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic für viele Anwendungen zum unverzichtbaren Helfer. Der VacuMaster Comfort bietet zusätzlich ein Bedienelement, das alle Steuerungen des Geräts vereint, sowie einen geregelten Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs.
Rationelle und beschädigungsfreie Handhabung großer Lasten
Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten
Hohe Arbeits- und Prozesssicherheit dank Vakuum-Speicher und akustischer Warneinrichtung
Lange Lebensdauer durch den robusten Materialmix aus Stahl, Aluminium und hochfestem Kunststoff
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Baukastenübersicht
(1) Motorschutzschalter
(2) Vakuum-Manometer
(3) Vakuum Ein / Aus zum Ansaugen und Lösen der Last über bediensicheres Handschiebeventil
(4) Bedienbügel, Taster für Schmalz Kettenzug aufsteckbar
(5) Kettenzug Auf / Ab zum Heben und Senken der Last
(6) Not-Aus-Funktion für Kettenzug
Baukastenelemente
.jpg)
Handschiebeventil
Bediensichere Vakuum-Steuerung
VacuMaster Basic mit Handschiebeventil für hohe Bediensicherheit durch Zweifach-
Betätigung und einklemmsichere Rastung. Verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Last.
.jpg)
Verbindungselement
Leicht, robust und flexibel
Durch die Verwendung von Aluminium und hochfestem Kunststoff lassen sich die Quertraversen und Saugplatten leicht verschieben und schnell auf wechselnde Formate anpassen.
.jpg)
Lasttraverse
Integrierter Vakuum-Speicher
Der große Vakuum-Speicher verhindert das Abfallen der Last bei Stromausfall und beschleunigt das Ansaugen bei wiederholten Hebevorgängen.
.jpg)
Saugplatten
Vielfalt, die immer passt
Optimale Anpassung an das Werkstück und an Anforderungen wie Hitzebeständigkeit, Lebensmittelechtheit und Abdruckfreiheit. Aufhängung wahlweise starr, gefedert oder gelenkig-gefedert.
Konstruktionsdaten
IMG 1:
Konstruktive Daten Basic Horizontal
| Typ Max. Traglast [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
| Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 | |
IMG 2:
Konstruktive Daten Basic 90 Grad schwenken
| Typ Max. Traglast [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
| Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 | |
IMG 3:
Konstruktive Daten Basic 180 Grad schwenken
| Typ Max. Traglast [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 | |
Technische Daten
Der VacuMaster Basic und der VacuMaster Comfort können durch ihren Baukasten für jede Anwendung individuell aufgebaut werden. Die technischen Daten des Geräts sind abhängig von der gewählten Konfiguration. Im Folgenden können Sie anhand vorkonfigurierter Hebegeräte für Standard-Werkstückformate erste technische Richtwerte für Ihren VacuMaster bestimmen.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten horizontale Handhabung
| Typ* Max. Traglast [kg] | Werkstück- format [mm] | Abmessungen LL x LQ [mm] | Bauhöhe H [mm] | Saugplatten Anzahl** | Saugplatten Ds [mm] | Eigengewicht [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
| Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 | ||
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 90° Schwenken
| Typ* Max. Traglast [kg] | Werkstück- format [mm] | Abmessungen LL x LQ [mm] | Bauhöhe H [mm] | Saugplatten Anzahl** | Saugplatten Ds [mm] | Eigengewicht [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 | 
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
| Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 | 
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 | 
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 | 
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 180° Wenden
| Typ* Max. Traglast [kg] | Werkstück- format [mm] | Abmessungen LL x LQ [mm] | Bauhöhe H [mm] | Saugplatten Anzahl** | Saugplatten Ds [mm] | Eigengewicht [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 | ||
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden. 
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.











.jpg)




.jpg)