Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Basic

Charge (max.) 750 kg

L'équipement de base complet du VacuMaster Basic en fait un auxiliaire indispensable pour de nombreuses applications. Le VacuMaster Comfort dispose en supplément d'un élément réunissant toutes les commandes de l'appareil ainsi qu’un générateur de vide avec système à économie d’air comprimé permettant une meilleure gestion de la consommation d’énergie.

Demande de produit

Manipulation rationnelle et sans dommage de charges importantes

Travailler de manière ergonomique et sans danger pour la santé

Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et au système d'alarme sonore

Longue durée de vie grâce au mélange robuste de matériaux en acier, aluminium et plastique très résistant

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Système modulaire

(1) Contacteur-disjoncteur

(2) Vacuomètre

(3) Mise en marche/Arrêt du vide, préhension et dépose de la charge au moyen d´une vanne manuelle de sécurité

(4) Guidon de commande support de boite à boutons du palan à chaîne de Schmalz

(5) Palan à chaîne vers le haut/bas pour Lever et baisser la charge

(6) Fonction d´arrêt d´urgence pour le palan à chaîne

Eléments modulaires
Données de construction
 

IMG 1:

Données de construction Basic horizontal

Type
Charge max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 400 - 3,200 0 - 750 645 - 665 380 - 3,345 365 - 830 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 250 400 - 2,400 0 - 750 645 - 665 465 - 2,540 365 - 870 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 500 1,600 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 630 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 570 - 635 56
Basic 750 2,400 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 850 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 635 56

 

IMG 2:

Données de construction Basic basculement à 90°

Type
Charge max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 1,600 750 725 770 - 1,850 450 - 870 210 - 360 720 - 800 50
Basic 250 1,600 750 725 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 800 50
Basic 500 1,600 - 2,400 750 785 1,080 - 2,770 730 - 1,020 360 1,030 50

 

IMG 3:

Données de construction Basic basculement à 180°

Type
Charge max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 75 800 - 1,600 750 1,265 620 - 1,820 410 - 870 160 - 250 1,150 - 1,220 25
Basic 125 1,600 750 1,265 640 - 1,860 450 - 870 210 - 360 1,160 - 1,230 25
Basic 250 1,600 750 1,830 790 - 1,970 450 - 1,020 210 - 360 1,750 25
Données techniques

Grâce à leur construction modulaire, les VacuMaster Basic et les VacuMaster Comfort peuvent être adaptés individuellement à chaque application. Les caractéristiques techniques de l'appareil dépendent de la configuration choisie. Vous pouvez définir ci-après les premières valeurs techniques indicatives de votre VacuMaster à l'aide d'appareils de levage préconfigurés pour les formats de pièces standard.

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Manipulation horizontale

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
LL x LQ
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Plaques ventouses No.** Plaques ventouses Ds
[mm]
Poids propre
[kg]
Basic 125 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 250 38
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 210 42
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 490 4 125 52
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 125 62
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 250 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 360 40
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 250 44
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 490 4 210 54
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 160 59
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 570 4 250 70
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 210 88
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 106
Basic 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 250 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 115

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Basculement à 90°

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
LL x LQ
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Plaques ventouses No.** Plaques ventouses Ds
[mm]
Poids propre
[kg]
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 74
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 79
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 94
Basic 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 102
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 135
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 151

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Retournement à 180°

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
LL x LQ
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Plaques ventouses No.** Plaques ventouses Ds
[mm]
Poids propre
[kg]
Basic 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Basic 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 137
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 145
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 165

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques. 
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier