- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
진공 리프팅 장치 베큐마스터 베이직
리프트 용량 최대 750 kg
VacuMaster Basic의 다목적 표준 장비는 여러 응용 분야에 없어서는 안 될 요소입니다. 이와 더불어, VacuMaster Comfort 는 모든 장치의 컨트롤을 한데 모아놓은 작업자 핸들은 물론, 에너지 소비량을 절감하는 제어식 진공 발생기를 제공합니다.
큰 하중을 효율적이고 손상없이 처리
인체공학적인 설계로 근골격계질환을 예방
진공 저장 및 음향 경고 장치를 통한 뛰어난 효율의 작업 및 안전을 최대한 보장
스틸, 알루미늄, 고강도 플라스틱 혼합 소재의 견고함으로 긴 수명
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

전부
(1) 모터보호 스위치
(2) 진공 게이지(마노미터)
(3) 진공 켜기/끄기 - 매우 안정적인 수동 슬라이드 밸브를 통해 하중을 픽업하고 해제함
(4) 작업자 핸들 - Schmalz 체인 호이스트 펜던트를 부착할 수 있음
(5) 체인 호이스트 위/아래 - 하중을 들어올리고 내림
(6) 체인 호이스트용 비상 정지 기능
모듈식 요소
.jpg)
수동 슬라이드 밸브
안정적이고 안전한 진공 제어
수동 슬라이드 밸브가 포함된 VacuMaster Basic은 이중 구동 및 끼임 방지 장치로 인해 높은 안전을 보장합니다. 화물을 원치 않게 놓치는 일이 발생하지 않도록 합니다.
.jpg)
커넥터
가벼움, 강력함, 유연함
알루미늄과 고강도 플라스틱이 조합되어 크로스 빔과 석션 플레이트를 변경되는 형태에 맞게 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다.
.jpg)
로드 빔
통합 진공 저장소
대용량 진공 저장소는 정전 시 화물이 떨어지지 않도록 하며, 반복되는 리프팅 프로세스 동안 더욱 빠르게 그리핑을 수행할 수 있도록 합니다.
.jpg)
석션 플레이트
모든 작업에 알맞은 다용도 기능
작업물 및 요구 사항(예: 내열성, 식품 안전성, 자국 없는 그리핑)에 가장 알맞게 조정할 수 있습니다. 단단한 스프링 마운트 또는 유연한 스프링 마운트 서스펜션 중에서 선택합니다.
디자인 데이터
IMG 1:
구조 데이터 기본 수평
| 유형 최대 리프트 용량[kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
| Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 | |
IMG 2:
구조 데이터 기본 90도 회전
| 유형 최대 리프트 용량[kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
| Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 | |
IMG 3:
구조 데이터 기본 180도 회전
| 유형 최대 리프트 용량[kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 | |
기술 데이터
VacuMaster Basic 및 VacuMaster Comfort는 모듈식 시스템으로 인해 모든 응용 분야에 알맞게 맞춤 구성할 수 있습니다. 장치의 기술 데이터는 선택한 구성에 따라 다릅니다. 표준 작업물 형태에 사용하기 위한 사전 구성된 리프팅 장치의 다음 데이터를 하나의 지표로 사용하여 VacuMaster에 적용할 권장 값을 확인할 수 있습니다.
기술 데이터 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic: 수평 핸들링
| 유형* 최대 리프트 용량[kg] | 작업물형태[mm] | 치수 LL x LQ [mm] |
전체 높이 H[mm] | 석션 플레이트** 숫자 |
석션 플레이트 Ds [mm] |
무게 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
| Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 | ||
*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.
기술 데이터 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic: 90° 스위블
| 유형* 최대 리프트 용량[kg] | 작업물형태[mm] | 치수 LL x LQ [mm] |
전체 높이 H[mm] | 석션 플레이트** 숫자 |
석션 플레이트 Ds [mm] |
무게 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
| Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.
기술 데이터 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic: 180° 회전
| 유형* 최대 리프트 용량[kg] | 작업물형태[mm] | 치수 LL x LQ [mm] |
전체 높이 H[mm] | 석션 플레이트** 숫자 |
석션 플레이트 Ds [mm] |
무게 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 | ||
*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.



.jpg)




.jpg)