Schmalz

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Carico (massimo) 750 kg

Grazie alla sua versione standard completa, il VacuMaster Basic è un aiutante indispensabile per molte applicazioni. Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del consumo di energia.

Inchiesta sul prodotto

Movimentazione efficiente e senza danni di grandi carichi

Condizioni di lavoro ergonomiche e sane

Eccellente sicurezza sul lavoro e affidabilità del processo grazie al serbatoio del vuoto e al dispositivo di allarme acustico

Lunga durata grazie al robusto mix di materiali di acciaio, alluminio e plastica ad alta resistenza

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento
Sistema modulare

(1) Braccio di carico rimovibile con occhiello di sospensione regolabile

(2) Cilindro di abbassamento con funzione di bloccaggio per una rotazione sicura

(3) Occhio di sospensione per il montaggio senza braccio di carico

(4) Dispositivo manuale di rotazione e rotazione

(5) Due manometri per indicare il vuoto nel rispettivo circuito

(6) Indicazione di stato per il livello di carica della batteria

(7) Pulsante elettronico per l'accensione/spegnimento del vuoto (controllabile opzionalmente tramite radiocomando)

(8) Maniglia a tutto tondo per la guida del dispositivo di sollevamento

(9) Bracci di prolunga rimovibili

(10) Tutte le piastre di aspirazione sono facilmente rimovibili o rapidamente regolabili per diversi formati di pezzi

Elementi modulari
Dati di costruzione

 

IMG 1:

Dati costruttivi basic orizzontale

Tipo
Carico max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 400 - 3,200 0 - 750 645 - 665 380 - 3,345 365 - 830 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 250 400 - 2,400 0 - 750 645 - 665 465 - 2,540 365 - 870 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 500 1,600 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 630 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 570 - 635 56
Basic 750 2,400 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 850 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 635 56

 

IMG 2:

Dati costruttivi basic rotazione a 90 gradi

Tipo
Carico max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 1,600 750 725 770 - 1,850 450 - 870 210 - 360 720 - 800 50
Basic 250 1,600 750 725 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 800 50
Basic 500 1,600 - 2,400 750 785 1,080 - 2,770 730 - 1,020 360 1,030 50

 

IMG 3:

Dati costruttivi basic rotazione a 180 gradi

Tipo
Carico max.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 75 800 - 1,600 750 1,265 620 - 1,820 410 - 870 160 - 250 1,150 - 1,220 25
Basic 125 1,600 750 1,265 640 - 1,860 450 - 870 210 - 360 1,160 - 1,230 25
Basic 250 1,600 750 1,830 790 - 1,970 450 - 1,020 210 - 360 1,750 25
Dati tecnici

Il VacuMaster Basic e il VacuMaster Comfort può essere configurato individualmente per qualsiasi applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici dell'apparecchio dipendono dalla configurazione scelta. Qui di seguito è possibile determinare i primi valori tecnici orientativi per il proprio VacuMaster, sulla base dei dispositivi di sollevamento preconfigurati per formati dei pezzi standard.

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Movimentazione orizzontale

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
LL x LQ
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione Ds
[mm]
Peso
[kg]
Basic 125 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 250 38
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 210 42
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 490 4 125 52
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 125 62
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 250 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 360 40
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 250 44
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 490 4 210 54
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 160 59
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 570 4 250 70
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 210 88
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 106
Basic 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 250 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 115

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Girevole di 90°

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
LL x LQ
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione Ds
[mm]
Peso
[kg]
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 74
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 79
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 94
Basic 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 102
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 135
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 151

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Inversione di 180°

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
LL x LQ
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione Ds
[mm]
Peso
[kg]
Basic 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Basic 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 137
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 145
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 165

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello