- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Vacuüm heftoestellen VacuMaster Basic
Hijscapaciteit tot 750 kg
De veelzijdige uitrusting van de VacuMaster Basic maakt het systeem onontbeerlijk voor vele toepassingen. Bovendien biedt de VacuMaster Comfort een bedieningshendel waarin alle bedieningsmogelijkheden zijn opgenomen en ook een geregelde vacuümgenerator voor een gereduceerd energieverbruik.
Efficiënte en schadevrije handling van grote ladingen
Ergonomische en gezonde arbeidsomstandigheden
Hoge werk- en procesveiligheid dankzij vacuümreservoir en hoorbaar waarschuwingssignaal
Lange levensduur dankzij de robuuste materiaalmix van staal, aluminium en hogesterkte kunststof
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Modulair systeem
(1) Schakelaar voor motorbeveiliging
(2) Vacuümmanometer
(3) Vacuüm aan/uit - De last wordt via een zeer betrouwbaar handschuifventiel vastgepakt en losgelaten
(4) Bedieningshendel - Hanger voor kettingtakel van Schmalz kan worden bevestigd
(5) Kettingtakel omhoog/omlaag Voor het optillen en laten zakken van de last
(6) Noodstopfunctie voor kettingtakel
Modulaire elementen
.jpg)
Handschuifventiel
Betrouwbare en veilige vacuümbediening
VacuMaster Basic met handschuifventiel voor optimale veiligheid bij dubbele inschakel- en valbeveiliging. Voorkomt het ongewenst lossen van de last.
.jpg)
Verbindingselementen
Licht, robuust en flexibel
Door de combinatie van aluminium en uiterst sterk kunststof kunnen dwarstraversen en zuigplaten gemakkelijk afgesteld en snel aan veranderende formaten aangepast worden.
.jpg)
Hoofdtraverse
Geïntegreerd vacuümreservoir
Het grote vacuümreservoir voorkomt dat de last uit de grijpers valt wanneer de stroom uitvalt en zorgt er voor dat werkstukken bij zich herhalende grijpprocessen snel kunnen worden vastgepakt.
.jpg)
Zuigplaten
Veelzijdig voor elke taak
Maakt een optimale aanpassing aan het werkstuk en eisen zoals hittebestendigheid, voedselveiligheid en het afdrukvrij vastgrijpen mogelijk. Kies de ophanging die star, gemonteerd met veer of zowel flexibel als gemonteerd met veer is.
Ontwerpgegevens
IMG 1:
Constructieve gegevens Basic horizontaal
| Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
| Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 | |
IMG 2:
Constructieve gegevens Basic 90 graden zwenken
| Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
| Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 | |
IMG 3:
Constructieve gegevens Basic 180 graden zwenken
| Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 | |
Technische gegevens
Dankzij het modulaire systeem kunnen zowel de VacuMaster Basic als de VacuMaster Comfort voor elke toepassing aan de eisen en wensen van de klant worden aangepast. De technische specificaties van de apparaten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie. Als richtlijn voor het bepalen van de aanbevolen waarden voor uw VacuMaster kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor vooraf geconfigureerde hijsvoorzieningen voor standaard werkstukformaten.
Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Basic: Horizontale verwerking
| Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen LL x LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen Nr.** |
Zuig-platen Ds [mm] |
Gewicht [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
| Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 | ||
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Basic: 90° zwenken
| Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen LL x LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen Nr.** |
Zuig-platen Ds [mm] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
| Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Basic: 180° draaien
| Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen LL x LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen Nr.** |
Zuig-platen Ds [mm] |
Gewicht [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 | ||
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.



.jpg)




.jpg)