Schmalz

Handmatige bediening • Metaal / Plaatwerk • Metalen platen • Vacuümheftoestellen VacuMaster Basic

Vacuümheftoestel VacuMaster Basic staat voor hoge werkveiligheid bij het hanteren van metalen platen

Het laden van een CNC-gestuurde ponslasermachine gebeurde vroeger manueel door twee tot vier mensen. De metalen platen wogen gewoonlijk tussen 150 en 190 kg met afmetingen van 2.000-3.000 x 1.000-1.500 mm (lengte x breedte). Ondanks het grote aantal betrokken personeelsleden was het werk zeer zwaar voor de werknemers en de daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen bleven niet uit.

De vacuümheffer VacuMaster Basic is het ideale gereedschap voor het hanteren van metalen platen. De ergonomische bedieningshandgreep garandeert werken zonder vermoeidheid en zonder gevaar voor de gezondheid. De bedieningselementen van de tilhulp bevinden zich direct op de bedieningshendel en beloven een gemakkelijke hantering. Met een draagvermogen van 190 kg is de VacuMaster Basic hefinrichting zeer geschikt voor het transporteren van metalen platen. De hefinrichting kan slechts door één persoon worden bediend. De veiligheid wordt gegarandeerd door de elektronische goederenvoorziening, die de werknemer tijdig waarschuwt bij drukval.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen