Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Basic

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation de plaques de tôle

Le chargement d'une machine de découpe au laser à commande CNC était autrefois réalisé manuellement par deux à quatre personnes. En règle générale, les plaques de tôle pèsent entre 150 et 190 kg et ont des dimensions de 2 000-3 000 x 1 000-1 500 mm (longueur x largeur). Malgré une main-d'œuvre importante, le travail était très pénible et nuisait à la santé des collaborateurs.

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Basic est un auxiliaire de travail idéal pour la manipulation de tôles. Le guidon de commande ergonomique garantit un travail sans fatigue et sans risque pour la santé. Les éléments de commande de l'aide au levage sont installés directement sur la poignée de commande et permettent une manipulation aisée. Avec une charge de 190 kg, le palonnier VacuMaster Basic convient parfaitement pour le transport des plaques de tôle. Le palonnier peut être commandé par une seule personne. La sécurité est assurée par l'avertisseur électronique qui avertit à temps l'employé en cas de chute de pression éventuelle.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier