Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic
- Per carichi fino a 750 kg
- Maniglia di comando ergonomica
- Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro
Precedentemente, il carico di una punzonatrice a CNC veniva effettuato manualmente da una o due persone. Le lamiere pesano di regola tra 150 e 190 kg e misurano 2000-3000 x 1000-1500 mm (lunghezza x larghezza). Nonostante il grande impiego di personale, il lavoro era molto faticoso per il personale e non si potevano escludere danni alla salute.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è ideale per la movimentazione di lamiere. La staffa di comando ergonomica garantisce un lavoro agevole e senza rischi per la salute. Gli elementi di comando dell'ausilio di sollevamento sono montati direttamente sulla maniglia di comando e promettono una movimentazione semplice. Con una portata di 190 kg, il sollevatore VacuMaster Basic è adatto per il trasporto delle tavole in lamiera. Il sollevatore può essere comandato da una sola persona. Il dispositivo di allarme elettronico garantisce sicurezza perché segnala per tempo all'operatore un eventuale calo di pressione.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.