Schmalz

Manuelle Handhabung • Metall / Blech • Blechtafeln • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic steht für hohe Arbeitssicherheit bei der Handhabung von Metallplatten

Die Beschickung einer CNC-gesteuerten Stanzlaser-Maschine erfolgte früher manuell durch zwei bis vier Personen. Die Blechtafeln wiegen in der Regel zwischen 150 und 190 kg mit Abmessungen von 2.000-3.000 x 1.000-1.500 mm (Länge x Breite). Trotz hohem Personaleinsatz war die Arbeit für die Mitarbeiter sehr mühsam und entsprechende gesundheitliche Beeinträchtigungen blieben nicht aus.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist das ideale Arbeitsmittel für die Handhabung von Blechen. Der ergonomische Bedienbügel garantiert ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten. Die Bedienelemente der Hebehilfe sind direkt am Bediengriff angebracht und versprechen eine leichte Handhabung. Mit einer Traglast von 190 kg ist das Hebegerät VacuMaster Basic sehr gut zum Transport der Blechtafeln geeignet. Das Hebegerät ist durch nur eine Person bedienbar. Sicherheit verspricht die elektronische Wareneinrichtung, die bei evtl. Druckabfall den Mitarbeiter rechtzeitig warnt.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb