진공 리프팅 장치 베큐마스터 베이직
- 최대 리프트 용량 750kg
- 인체공학적인 설계를 바탕으로 안전한 핸들링
- 클램프 안전 캐치 레버가 포함된 수동 슬라이딩 밸브. 실수로 인한 작업물 해제 방지
카테고리 표시
지금 구성하기
CNC로 제어되는 펀칭 레이저 기계는 2~4명이 수동으로 로드했습니다. 금속 시트의 무게는 일반적으로 2,000-3,000 x 1,000-1,500mm(길이 x 너비) 크기로 150-190kg입니다. 많은 직원들에도 불구하고 그 작업은 직원들에게 매우 지루하고 그에 따른 건강상의 장애가 불가피했습니다.
진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 판금 취급에 이상적인 도구입니다. 인체공학적 조작 핸들은 피로감이 없고 건강에 좋은 작업을 보장합니다. 리프팅 보조 장치의 작동 요소는 작동 핸들에 직접 부착되어 손쉬운 취급을 약속합니다. 하중 용량이 190kg인 VacuMaster Basic 리프팅 장치는 금속 시트를 운반하는 데 매우 적합합니다. 리프팅 장치는 한 사람만 조작할 수 있습니다. 전자 제품 시스템은 안전을 약속하고 압력 강하가 있는 경우 적절한 시간에 직원에게 경고합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.