Schmalz

Obsługa ręczna • Metal / Blacha metalowa • Blachy metalowe • Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy podczas przenoszenia płyt metalowych

Załadunek laserowej maszyny dziurkującej sterowanej numerycznie był wcześniej wykonywany ręcznie przez dwie do czterech osób. Blachy ważyły zwykle od 150 do 190 kg, a ich wymiary wynosiły 2000-3000 x 1000-1500 mm (długość x szerokość). Pomimo dużej liczby zaangażowanych pracowników praca była dla nich bardzo uciążliwa, nie obyło się też bez związanych z nią uszczerbków na zdrowiu.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic to idealne narzędzie do przenoszenia arkuszy blachy. Ergonomiczny uchwyt roboczy gwarantuje pracę bez zmęczenia i w sposób przyjazny dla zdrowia. Elementy obsługowe urządzenia podnoszącego są umieszczone bezpośrednio na uchwycie i zapewniają łatwą obsługę. Urządzenie podnoszące VacuMaster Basic, o udźwigu 190 kg, doskonale nadaje się do transportu blach. Urządzenie podnoszące może być obsługiwane tylko przez jedną osobę. Bezpieczeństwo zapewnia elektroniczne urządzenie towarowe, które w przypadku spadku ciśnienia odpowiednio wcześnie ostrzega pracownika.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka