Elevadores por vacío VacuMaster Basic
- Para cargas de hasta 750 kg
- Asa de manejo ergonómica
- Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro
La alimentación de una estampadora a láser con control CNC se realizaba antes manualmente entre dos a cuatro personas. Los tableros de chapa suelen pesar entre 150 y 190 kg y tienen unas dimensiones de 2.000-3.000 x 1.000-1.500 mm (longitud x anchura). Pese al elevado número de personal, el trabajo era muy fatigoso para los empleados y el riesgo para la salud de éstos no podía excluirse.
El aparato elevador por vacío VacuMaster Basic es el medio de trabajo ideal para la manipulación de chapa. El asa de manejo ergonómica garantiza un trabajo sin agotamiento y cuidadoso con la salud del personal. Los elementos de mando del auxiliar elevador están directamente instalados en el asa de manejo, lo que simplifica su uso. Con una capacidad de carga de 190 kg, el aparato elevador VacuMaster Basic es muy adecuado para el transporte de tableros de chapa. El aparato elevador lo maneja una sola persona. De la seguridad se ocupa también el dispositivo de aviso electrónico, que avisa al operario a tiempo en caso de una pérdida de presión.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.