Schmalz

Manuaalinen käsittely • Metallilevy • Pelti • VacuMaster Basic nostolaite

Tyhjiönostolaite VacuMaster Basic takaa korkean työturvallisuuden metallilevyjä käsiteltäessä.

CNC-ohjatun lyöntilaserlaitteen lastaus tehtiin ennen käsin kahdesta neljään henkilöä. Metallilevyt painoivat yleensä 150-190 kg ja niiden mitat olivat 2 000-3 000 x 1 000-1 500 mm (pituus x leveys). Huolimatta suuresta henkilöstömäärästä työ oli työntekijöille hyvin raskasta, eikä vastaavia terveyshaittoja ollut poissa.

VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite on ihanteellinen työkalu metallilevyjen käsittelyyn. Ergonominen käyttökahva takaa väsymättömän ja terveysystävällisen työskentelyn. Nostolaitteen käyttöelementit sijaitsevat suoraan käyttökahvassa ja lupaavat helpon käsittelyn. Nostolaite VacuMaster Basic, jonka kantavuus on 190 kg, soveltuu erittäin hyvin metallilevyjen kuljetukseen. Nostolaitetta voi käyttää vain yksi henkilö. Turvallisuudesta huolehtii elektroninen tavaralaite, joka varoittaa työntekijää hyvissä ajoin paineen laskiessa.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin