- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic
Udźwig do 750 kg
Standardowe wyposażenie zawiesia VacuMaster Basic czyni je idealnym rozwiązaniem dla wielu branż. Dodatkowo, zawiesie VacuMaster Comfort wyposażone jest w uchwyt operatorski integrujący wszystkie elementy sterujące pracą zawiesia, a także zapewniający niższe zużycie energii generator podciśnienia.
Efektywne i wolne od uszkodzeń przenoszenie dużych ładunków
Ergonomiczne i zdrowe warunki pracy
Wysokie bezpieczeństwo pracy i procesu dzięki zastosowaniu zbiornika próżniowego i akustycznego urządzenia ostrzegawczego
Długa żywotność dzięki zastosowaniu wytrzymałej mieszanki materiałów: stali, aluminium i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

System modułowy
(1) Wyłącznik ochronny silnika
(2) Wakuometr (manometr)
(3) Włączanie/wyłączanie podciśnienia - pobieranie i odkładanie ładunku za pomocą niezawodnego zaworu suwakowego
(4) Uchwyt operatorski - możliwość podłączenia wciągnika łańcuchowego Schmalz
(5) Wciągnik łańcuchowy do podnoszenia i opuszczania ładunków
(6) Stop awaryjny wciągnika łańcuchowego
Elementy modułowe
.jpg)
Ręczny zawór suwakowy
Niezawodne i bezpieczne sterowanie podciśnieniem
Zawiesie VacuMaster Basic jest wyposażone w gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa ręczny zawór suwakowy. Zapobiega on przypadkowemu zwolnieniu ładunku.
.jpg)
Złączki
Lekkie, mocne i elastyczne
Dzięki połączeniu aluminium i wytrzymałych tworzyw sztucznych, belki poprzeczne i przyssawki można w łatwy sposób dostosować do różnych formatów.
.jpg)
Belka nośna
Zintegrowany zbiornik podciśnieniowy
Zbiornik podciśnieniowy o dużej pojemności zapobiega upuszczeniu ładunku w razie awarii zasilania i przyspiesza chwytanie w trakcie wielokrotnie wykonywanego procesu podnoszenia.
.jpg)
Przyssawki
Wysoka uniwersalność
Umożliwia optymalną adaptację systemu do przenoszonych elementów roboczych a także wymagań takich, jak odporność na wysokie temperatury, bezpieczeństwo żywności i chwytanie bez pozostawiania śladów. Do wyboru zawieszenie sztywne, sprężynowe i zawieszenie sprężynowo-elastyczne.
Dane projektowe
IMG 1:
Dane konstrukcyjne – Basic Horizontal
| Typ Maks. udźwig [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
| Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 | |
IMG 2:
Dane konstrukcyjne – podstawowe obracanie o 90 stopni
| Typ Maks. udźwig [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
| Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 | |
IMG 3:
Dane konstrukcyjne – podstawowe obracanie o 180 stopni
| Typ Maks. udźwig [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 | |
Dane techniczne
Modułowa budowa zawiesi VacuMaster Basic i VacuMaster Comfort umożliwia ich skonfigurowanie pod każde zadanie. Dane techniczne urządzeń zależą od wybranej konfiguracji. Poniższe dane dotyczące zawiesi prekonfigurowanych do pracy z standardowymi formatami elementów roboczych można wykorzystać do przybliżonego określenia zalecanych wartości dla interesującego Cię zawiesia VacuMaster.
Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Basic: Przenoszenie w poziomie
| Typ* Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary LL x LQ [mm] |
Wysokość całkowita H [mm] | Płyty ssące** L.p. |
Płyty ssące Ds [mm] |
Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
| Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 | ||
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba przyssawek umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.
Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Basic: Nachylanie pod kątem 90°
| Typ* Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary LL x LQ [mm] |
Wysokość całkowita H [mm] | Płyty ssące** L.p. |
Płyty ssące Ds [mm] |
Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
| Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba przyssawek umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.
Dane techniczne zawiesia podciśnieniowego VacuMaster Basic: Obracanie o 180°
| Typ* Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary LL x LQ [mm] |
Wysokość całkowita H [mm] | Płyty ssące** L.p. |
Płyty ssące Ds [mm] |
Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 | ||
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba płyt ssących umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.



.jpg)




.jpg)