- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Alipaine nostolaite VacuMaster Basic
Nostokapasiteetti 750 kg asti
Suurten kuormien tehokas ja hellävarainen käsittely
Ergonominen ja terveellinen työympäristö
Korkea turvallisuustaso integroidun alipainesäiliön ja akustisen varoituslaitteen ansiosta
Pitkä käyttöikä asianmukaisten teräs, alumiini ja lujien muoviosien ansiosta
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Modulaarinen järjestelmä
(1) Moottorinsuojakytkin
(2) Alipainemittari
(3) Alipaine päälle/pois – taakan poimimiseen ja irrotukseen erittäin varmatoimisen manuaalisen luistiventtiilin avulla
(4) Ohjauskahva – kahvaan voi kiinnittää Schmalzin ketjunostimen ohjaimen
(5) Ketjunostin ylös/alas –taakan nostamiseen ja laskemiseen
(6) Ketjunostimen hätäpysäytystoiminto
Modulaariset elementit
.jpg)
Manuaalinen liukuventtiili
Luotettava ja turvallinen alipaineen hallinta
VacuMaster Basic manuaalisella liukuventtiilillä turvallista käyttöä varten kaksinkertaisella käytöllä ja tarttumisenestosuojauksella. Estää tahattoman kuorman irtoamisen.
.jpg)
Liittimet
Kevyt, vankka ja joustava
Alumiinin ja vahvan muovin yhdistelmä mahdollistaa poikkipalkkien ja imulevyjen helpon säätämisen sopeutumaan muuttuviin muotoihin.
.jpg)
Kuormapuomi
Integroitu alipainesäiliö
Suuri alipainesäiliö estää kuormaa putoamasta sähkökatkoksen sattuessa ja se tekee tartunnasta nopeampaa toistuvissa nostoprosesseissa.
.jpg)
Imulevyt
Monipuolinen jokaiseen tehtävään
Mahdollistaa optimaalisen sovituksen työkappaleeseen ja vaatimuksiin, kuten lämmönkestävyys, elintarviketurvallisuus ja jälkiä jättämätön tartunta. Valitse ripustuksesta, joka on jäykkä, jousikiinnitetty tai sekä joustava että jousikiinnitetty.
Suunnitteludata
IMG 1:
Rakenteelliset tiedot Basic horisontaalinen
| Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
| Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 | |
IMG 2:
Rakenteelliset tiedot Basic kääntö 90 astetta
| Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
| Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 | |
IMG 3:
Rakenteelliset tiedot Basic kääntö 180 astetta
| Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 | |
Tekniset tiedot
Modulaarisen järjestelmän ansiosta VacuMaster Basic ja VacuMaster Comfort voidaan räätälöidä mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Laitteiden tekniset tiedot riippuvat valitusta kokoonpanosta. Laitteiden tekniset tiedot riippuvat valitusta kokoonpanosta.
Tekniset tiedot VacuMaster Basic -alipainenostin: Vaakasuuntainen käsittely
| Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat LL x LQ [mm] | Yleiskorkeus H [mm] | Imulevyt Nro.** |
Imulevyt Ds [mm] |
Paino [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
| Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 | ||
* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.
Tekniset tiedot alipainenostolaite VacuMaster Basic: 90° kallistus
| Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat LL x LQ [mm] | Yleiskorkeus H [mm] | Imulevyt Nro.** |
Imulevyt Ds [mm] |
Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
| Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.
Tekniset tiedot alipainenostolaite VacuMaster Basic: 180° kääntö
| Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat LL x LQ [mm] | Yleiskorkeus H [mm] | Imulevyt Nro.** |
Imulevyt Ds [mm] |
Paino [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 | ||
*Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
**Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.



.jpg)




.jpg)