Schmalz

Elevadores por vacío VacuMaster Basic

Carga máx. 750 kg

Con su extenso equipamiento básico, el VacuMaster Basic es el ayudante imprescindible para muchas aplicaciones. El VacuMaster Comfort ofrece además un elemento de manejo que unifica todos los controles del dispositivo y generador de vacío con dispositivo de ahorro de energía.

Consultas de productos

Manipulación eficiente y sin daños de grandes cargas

Condiciones de trabajo ergonómicas y saludables

Excelente seguridad laboral y fiabilidad del proceso gracias al depósito de vacío y al dispositivo de aviso acústico

Larga vida útil gracias a la robusta mezcla de materiales de acero, aluminio y plástico de alta resistencia

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización
Sistema modular

(1) Interruptor de protección de motor

(2) Manómetro de vacío

(3) Vacío On/Off, aspirar y soltar la carga Mediante una válvula de deslizamiento Manual de manejo seguro

(4) Asa de manejo, pulsador encajable para el polipasto de Schmalz

(5) Polipasto arriba/abajo, elevación y desceno de la carga

(6) Función de parada de emergencia para el polipasto

Elementos modulares
Datos de diseño

 

IMG 1:

Datos sobre el diseño de Basic Horizontal

Modelo
Carga máx.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 400 - 3,200 0 - 750 645 - 665 380 - 3,345 365 - 830 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 250 400 - 2,400 0 - 750 645 - 665 465 - 2,540 365 - 870 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 500 1,600 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 630 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 570 - 635 56
Basic 750 2,400 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 850 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 635 56

 

IMG 2:

Datos sobre el diseño de Basic, girar 90 grados

Modelo
Carga máx.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 1,600 750 725 770 - 1,850 450 - 870 210 - 360 720 - 800 50
Basic 250 1,600 750 725 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 800 50
Basic 500 1,600 - 2,400 750 785 1,080 - 2,770 730 - 1,020 360 1,030 50

 

IMG 3:

Datos sobre el diseño de Basic, girar 180 grados

Modelo
Carga máx.
[kg]
LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 75 800 - 1,600 750 1,265 620 - 1,820 410 - 870 160 - 250 1,150 - 1,220 25
Basic 125 1,600 750 1,265 640 - 1,860 450 - 870 210 - 360 1,160 - 1,230 25
Basic 250 1,600 750 1,830 790 - 1,970 450 - 1,020 210 - 360 1,750 25
Datos técnicos

El VacuMaster Basic y el VacuMaster Comfort se puede configurar individualmente para cada aplicación gracias a sus módulos. Los datos técnicos del dispositivo dependen de la configuración elegida. A continuación puede determinar los primeros valores técnicos orientativos basados en elevadores preconfigurados para formatos de pieza estándar para su VacuMaster.

Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Basic: Manipulación horizontal

Modelo*
Carga máx.
[kg]
Formato
de pieza
[mm]
Dimensiones
LL x LQ
[mm]
Altura de montaje
H [mm]
Placas de
ventosa**
No.
Placas de
ventosa Ds
[mm]
Peso
[kg]
Basic 125 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 250 38
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 210 42
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 490 4 125 52
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 125 62
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 250 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 360 40
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 250 44
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 490 4 210 54
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 160 59
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 570 4 250 70
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 210 88
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 106
Basic 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 250 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 115

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.

Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Basic: Basculación de 90°

Modelo*
Carga máx.
[kg]
Formato
de pieza
[mm]
Dimensiones
LL x LQ
[mm]
Altura de montaje
H [mm]
Placas de
ventosa**
No.
Placas de
ventosa Ds
[mm]
Peso
[kg]
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 74
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 79
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 94
Basic 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 102
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 135
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 151

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.

Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Basic: Volteo de 180°

Modelo*
Carga máx.
[kg]
Formato
de pieza
[mm]
Dimensiones
LL x LQ
[mm]
Altura de montaje
H [mm]
Placas de
ventosa**
No.
Placas de
ventosa Ds
[mm]
Peso
[kg]
Basic 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Basic 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 137
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 145
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 165

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta