Schmalz

Handmatige bediening • Metaal / Plaatwerk • Metalen platen • Vacuümheftoestellen VacuMaster Basic

Vacuümhefapparaat VacuMaster Basic vereenvoudigt belading van CNC-bewerkingsmachines

In verband met de aanschaf van een CNC-bewerkingscentrum, waarmee plaatstaalplaten kunnen worden gesneden, kan de belading van een fabriek met dun plaatstaal worden vergemakkelijkt. Door het gewicht van meer dan 200 kg en het formaat van 2.500 mm x 1.250 mm (lengte x breedte), kon de invoer van het systeem alleen met veel mankracht handmatig worden uitgevoerd. De eis van schadevrije afzuiging van de platen was zeer belangrijk voor het bedrijf.

De vacuümheffer VacuMaster Basic is geschikt voor het hanteren van metalen platen door één persoon. De hefinrichting overtuigt door zijn bedieningshandgreep, die door de ergonomische rangschikking van de bedieningselementen werken zonder vermoeidheid mogelijk maakt. Het hefapparaat VacuMaster Basic kan lasten tot 250 kg heffen en garandeert de nodige veiligheid, zelfs bij stroomuitval, dankzij de akoestische waarschuwingsinrichting en het grote vacuümreservoir. Het vasthoudproces wordt gerealiseerd door moderne vacuümtechnologie, waardoor de platen op geen enkele manier worden beschadigd. Met de SK kolomzwenkkraan wordt door een zwenkhoek van 270° een navenant groot werkgebied bestreken en de handling optimaal afgerond.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen