Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic
- Nośność do 750 kg
- Ergonomiczny uchwyt operatora
- Bezawaryjny ręczny zawór suwakowy z zabezpieczoną przed zaciskiem dźwignią zatrzaskową
W związku z zakupem centrum obróbczego CNC, które służy do cięcia paneli z blachy, można ułatwić załadunek zakładu cienką blachą. Ze względu na ciężar ponad 200 kg i format 2500 mm x 1250 mm (długość x szerokość), podawanie systemu mogło odbywać się wyłącznie ręcznie, przy dużym zaangażowaniu siły roboczej. Dla firmy bardzo ważny był wymóg, aby arkusze były zasysane bez uszkodzeń.
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic jest odpowiednie do przenoszenia blach przez jedną osobę. Urządzenie podnoszące przekonuje swoim uchwytem obsługowym, który dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów obsługowych umożliwia pracę bez zmęczenia. Urządzenie podnoszące VacuMaster Basic może podnosić ładunki o masie do 250 kg i gwarantuje odpowiednie bezpieczeństwo nawet w przypadku awarii zasilania dzięki akustycznemu urządzeniu ostrzegawczemu i dużemu zbiornikowi podciśnienia. Proces utrwalania jest realizowany za pomocą nowoczesnej technologii próżniowej, dzięki czemu arkusze nie ulegają uszkodzeniu. W przypadku żurawia obrotowego SK montowanego na kolumnie odpowiednio duży obszar roboczy jest pokrywany przez kąt obrotu 270°, co optymalnie dopełnia obsługę.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.