Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic
- Für Traglasten bis zu 750 kg
- Ergonomischer Bediengriff
- Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung
In Zusammenhang mit der Anschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums, mit dem Blechtafeln zugeschnitten werden, kann die Beschickung einer Anlage mit Feinblech erleichtert werden. Durch das Gewicht von über 200 kg und des Formats von 2.500 mm x 1.250 mm (Länge x Breite) konnte die Beschickung der Anlage nur unter hohem Personaleinsatz manuell erfolgen. Die Anforderung an ein beschädigungsfreies Ansaugen der Platten war für das Unternehmen sehr wichtig.
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic eignet sich zur Handhabung von Blechtafeln durch eine Person. Die Hebehilfe überzeugt mit ihrem Bedienbügel, der durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Das Hebegerät VacuMaster Basic kann Traglasten bis 250 kg anheben und garantiert auch bei Stromausfall durch seine akustische Warneinrichtung und den großen Vakuum-Speicher entsprechende Sicherheiten. Der Haltevorgang wird durch moderne Vakuum-Technik realisiert, weswegen keinerlei Beschädigungen der Bleche enstehen. Mit dem Säulenschwenkkran SK wird ein entsprechend großer Arbeitsbereich durch einen Schwenkwinkel von 270° abgedeckt und rundet die Handhabung optimal ab.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.