Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Basic

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement horizontal de plaques de tôle dans les machines à commande CNC

L'acquisition d'un centre d'usinage CNC pour la découpe de plaques de tôle a pu faciliter le chargement de tôle fine dans l'installation. Les pièces pesant plus de 200 kg et ayant un format de 2 500 mm x 1 250 mm (longueur x largeur), le chargement de l'installation devait être effectué manuellement et exigeait une main-d'œuvre importante. Pour l'entreprise, il était essentiel que les plaques puissent être aspirées sans être endommagées.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Basic convient pour la manipulation des plaques de tôle par une seule personne. L'aide au levage séduit par son guidon de commande permettant un travail sans fatigue grâce à la disposition ergonomique des éléments de commande. L'appareil VacuMaster Basic peut soulever des charges atteignant 250 kg et est synonyme de sécurité, et cela même en cas de panne de courant, grâce à son avertisseur sonore et au grand réservoir de vide. Le processus de préhension est réalisé grâce à une technique du vide moderne qui évite ainsi tout endommagement des tôles. La potence pivotante sur colonne SK, disposant d'un angle de pivotement de 270°, permet de couvrir une zone de travail importante et complète la manipulation de manière optimale.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier