Schmalz

Manuaalinen käsittely • Metallilevy • Pelti • VacuMaster Basic nostolaite

Vacuum-nostolaite VacuMaster Basic yksinkertaistaa CNC-työstökoneiden lastausta

Kun hankitaan CNC-työstökeskus, jolla leikataan ohutlevypaneeleita, voidaan helpottaa tehtaan kuormittamista ohuilla ohutlevyillä. Yli 200 kg:n painon ja 2 500 mm x 1 250 mm:n (pituus x leveys) koon vuoksi järjestelmän syöttö voitiin tehdä vain manuaalisesti, mikä vaati paljon työvoimaa. Vaatimus levyjen vahingoittumattomasta imusta oli yritykselle erittäin tärkeä.

VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite soveltuu metallilevyjen käsittelyyn yhden henkilön toimesta. Nostolaite vakuuttaa käyttökahvallaan, joka mahdollistaa väsymättömän työskentelyn käyttöelementtien ergonomisen sijoittelun ansiosta. Nostolaite VacuMaster Basic voi nostaa jopa 250 kg:n kuormia, ja se takaa asianmukaisen turvallisuuden myös sähkökatkoksen sattuessa akustisen varoituslaitteen ja suuren tyhjiösäiliön ansiosta. Säilytysprosessi toteutetaan nykyaikaisella tyhjiötekniikalla, minkä vuoksi levyt eivät vahingoitu lainkaan. SK-pylväsnosturilla 270°:n kääntökulma kattaa vastaavasti suuren työskentelyalueen ja pyöristää käsittelyä optimaalisesti.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin