진공 리프팅 장치 베큐마스터 베이직
- 최대 리프트 용량 750kg
- 인체공학적인 설계를 바탕으로 안전한 핸들링
- 클램프 안전 캐치 레버가 포함된 수동 슬라이딩 밸브. 실수로 인한 작업물 해제 방지
카테고리 표시
지금 구성하기
금속판을 크기에 맞게 절단하는 CNC 머시닝 센터 구매와 관련하여 얇은 판금이 있는 플랜트의 로딩이 더 쉬워질 수 있습니다. 200kg이 넘는 무게와 2,500mm x 1,250mm(길이 x 너비)의 형식으로 인해 시스템은 많은 인원이 수동으로만 적재할 수 있었습니다. 패널의 손상 없는 흡입에 대한 요구 사항은 회사에 매우 중요했습니다.
진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 한 사람이 금속판을 취급하는 데 적합합니다. 리프팅 보조장치는 조작 요소의 인체공학적 배열 덕분에 피로 없는 작업을 가능하게 하는 조작 핸들이 인상적입니다. VacuMaster Basic 리프팅 장치는 최대 250kg의 하중을 들어 올릴 수 있으며 음향 경고 장치와 대형 진공 저장 탱크 덕분에 정전 시에도 적절한 안전을 보장합니다. 홀딩 공정은 최신 진공 기술을 사용하여 구현되므로 시트가 손상되지 않습니다. SK 기둥 장착 선회 크레인을 사용하면 해당하는 넓은 작업 영역이 270°의 선회 각도로 덮이고 핸들링이 최적화됩니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.