Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Basic
- 750 kg'a kadar kaldırma kapasiteleri için
- Ergonomik kumanda ünitesi
- Sıkışmayı önleyen mandallama sayesinde arızaya karşı güvenli manuel sürgülü valf
Sac panelleri kesmek için kullanılan bir CNC işleme merkezinin satın alınmasıyla bağlantılı olarak, bir tesisin ince sac ile yüklenmesi kolaylaştırılabilir. Sistemin 200 kg'dan fazla ağırlığı ve 2.500 mm x 1.250 mm (uzunluk x genişlik) formatı nedeniyle, sistemin beslenmesi yalnızca yüksek düzeyde insan gücü ile manuel olarak yapılabiliyordu. Levhaların hasarsız bir şekilde emilmesi gerekliliği şirket için çok önemliydi.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Basic, metal levhaların tek kişi tarafından taşınması için uygundur. Kaldırma cihazı, kullanım elemanlarının ergonomik düzenlemesi sayesinde yorulmadan çalışmayı sağlayan kullanım kolu ile ikna eder. VacuMaster Basic kaldırma cihazı 250 kg'a kadar yükleri kaldırabilir ve akustik uyarı cihazı ve büyük vakum haznesi sayesinde elektrik kesintisi durumunda bile uygun güvenliği garanti eder. Tutma işlemi modern vakum teknolojisi ile gerçekleştirilir, bu nedenle tabakalara herhangi bir zarar gelmez. SK kolona monteli pergel vinç ile, 270°'lik bir dönüş açısı ile buna uygun olarak geniş bir çalışma alanı kapsanır ve taşıma işlemi en iyi şekilde tamamlanır.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.